Meny Sök

Klaffgångjärn - Försänkt montage

I lager

Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.

Serienummer: SR5506 ,SR5562

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
101 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bladtjocklek Totallängd Antal monteringshål Slutför Material Form på blad Total bredd Köp
68,3673 kr - 135,4275 kr 691 I lager
3.5 mm
30.0 mm
4
Nylon
Rektangulär
30.0 mm
13,8825 kr - 15,9236 kr 2114 I lager
8.0 mm
64.0 mm
2
Utan finish
PA GF
Rektangulär
37.0 mm
94,3641 kr - 187,0046 kr 44 I lager
5.7 mm
40.0 mm
6
Nylon
Rektangulär
120.0 mm
15,1373 kr - 17,4638 kr 112 I lager
6.0 mm
50.0 mm
4
Utan finish
PA GF
Rektangulär
50.0 mm
89,804 kr - 104,9926 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
49.5 mm
4
Matt
Plast
Rektangulär
48.0 mm
210,764 kr - 327,8552 kr 59 I lager
4.0 mm
44.0 mm
5
Rostfritt stål
Rektangulär
150.0 mm
158,5025 kr - 260,3708 kr 105 I lager
4.0 mm
60.0 mm
4
Rostfritt stål
Rektangulär
60.0 mm
61,0722 kr - 71,6707 kr 2 I lager
9.0 mm
49.5 mm
4
Matt
Plast
Rektangulär
48.0 mm
61,0722 kr - 71,6707 kr 2560 I lager
9.0 mm
39.5 mm
4
Matt
Plast
Rektangulär
38.0 mm
50,1615 kr - 51,3203 kr 14 I lager
54.0 mm
Nylon
Rektangulär
45.0 mm
69,0472 kr - 136,6977 kr 140 I lager
5.7 mm
40.0 mm
6
Nylon
Rektangulär
80.0 mm
91,3479 kr - 180,9722 kr 57 I lager
5.7 mm
40.0 mm
4
Nylon
Rektangulär
40.0 mm
171,3491 kr - 339,3229 kr 40 I lager
7.0 mm
60.0 mm
0
Nylon
Rektangulär
60.0 mm
56,5011 kr - 56,5011 kr 306 I lager
11.5 mm
102.0 mm
4
Utan finish
PA GF
Rektangulär
79.0 mm
97,093 kr - 192,4338 kr 266 I lager
6.4 mm
50.0 mm
6
Nylon
Rektangulär
100.0 mm
87,9352 kr - 225,9136 kr 100 I lager
6.4 mm
50.0 mm
4
Nylon
Rektangulär
50.0 mm
125,7081 kr - 249,0443 kr 196 I lager
7.0 mm
60.0 mm
4
Nylon
Rektangulär
60.0 mm
104,9926 kr - 104,9926 kr 21 I lager
15.0 mm
65.0 mm
4
Matt
Plast
Rektangulär
63.0 mm
141,0989 kr - 165,6039 kr 472 I lager
11.5 mm
49.5 mm
4
Matt
Plast
Rektangulär
48.0 mm
36,1102 kr - 47,2839 kr 1 I lager
64.0 mm
Nylon
Rektangulär
62.0 mm
  • av 6
Gångjärn 30.0 mm 30.0 mm Nylon

10299876

Prisintervall
135,4275 kr - 68,3673 kr

Lagernivåer
691 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.5 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Total tjocklek
    3.0 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 37.0 mm 64.0 mm PA GF

10260296

Prisintervall
15,9236 kr - 13,8825 kr

Lagernivåer
2114 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    8.0 mm
  • Totallängd
    64.0 mm
  • Total bredd
    37.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Gångjärn 120.0 mm 40.0 mm Nylon

10299937

Prisintervall
187,0046 kr - 94,3641 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.7 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    5.2 mm
  • Total bredd
    120.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 50.0 mm 50.0 mm PA GF

10260302

Prisintervall
17,4638 kr - 15,1373 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Gångjärn 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224946

Prisintervall
104,9926 kr - 89,804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    11.5 mm
  • Totallängd
    49.5 mm
  • Total tjocklek
    16.5 mm
  • Total bredd
    48.0 mm
  • Färg
    Svart
Fritt svängande gångjärn 44.0 mm 150.0 mm Rostfritt stål

10090534

Prisintervall
327,8552 kr - 210,764 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.0 mm
  • Totallängd
    44.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    150.0 mm
  • Inkluderar
    Fästen ingår inte
Fritt svängande gångjärn 60.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

10090541

Prisintervall
260,3708 kr - 158,5025 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Inkluderar
    Fästen ingår inte
Gångjärn 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224915

Prisintervall
71,6707 kr - 61,0722 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    9.0 mm
  • Totallängd
    49.5 mm
  • Total tjocklek
    16.5 mm
  • Total bredd
    48.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 38.0 mm 39.5 mm Plast

10224908

Prisintervall
71,6707 kr - 61,0722 kr

Lagernivåer
2560 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    9.0 mm
  • Totallängd
    39.5 mm
  • Total tjocklek
    13.0 mm
  • Total bredd
    38.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 45.0 mm 54.0 mm Nylon

10285084

Prisintervall
51,3203 kr - 50,1615 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    54.0 mm
  • Total tjocklek
    30.0 mm
  • Total bredd
    45.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Form på blad
    Rektangulär
Gångjärn 80.0 mm 40.0 mm Nylon

10299920

Prisintervall
136,6977 kr - 69,0472 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.7 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    5.2 mm
  • Total bredd
    80.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 40.0 mm 40.0 mm Nylon

10299883

Prisintervall
180,9722 kr - 91,3479 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.7 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    5.2 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 60.0 mm 60.0 mm Nylon

10299913

Prisintervall
339,3229 kr - 171,3491 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    7.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    6.5 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 79.0 mm 102.0 mm PA GF

10260272

Prisintervall
56,5011 kr - 56,5011 kr

Lagernivåer
306 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    11.5 mm
  • Totallängd
    102.0 mm
  • Total bredd
    79.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Gångjärn 100.0 mm 50.0 mm Nylon

10299944

Prisintervall
192,4338 kr - 97,093 kr

Lagernivåer
266 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.4 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total tjocklek
    5.9 mm
  • Total bredd
    100.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 50.0 mm 50.0 mm Nylon

10299890

Prisintervall
225,9136 kr - 87,9352 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.4 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total tjocklek
    5.9 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 60.0 mm 60.0 mm Nylon

10299906

Prisintervall
249,0443 kr - 125,7081 kr

Lagernivåer
196 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    7.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    6.5 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 63.0 mm 65.0 mm Plast

10224939

Prisintervall
104,9926 kr - 104,9926 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    15.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Total tjocklek
    13.0 mm
  • Total bredd
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224953

Prisintervall
165,6039 kr - 141,0989 kr

Lagernivåer
472 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    11.5 mm
  • Totallängd
    49.5 mm
  • Total tjocklek
    16.5 mm
  • Total bredd
    48.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 62.0 mm 64.0 mm Nylon

10285107

Prisintervall
47,2839 kr - 36,1102 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    64.0 mm
  • Total tjocklek
    13.0 mm
  • Total bredd
    62.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Form på blad
    Rektangulär