Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.
Serienummer: SR5506 ,SR5562
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Antal monteringshål | Slutför | Material | Form på blad | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,6045 kr - 104,9926 kr | 10 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plast
|
Rektangulär
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
104,9926 kr - 104,9926 kr | 21 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matt
|
Plast
|
Rektangulär
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
89,804 kr - 104,9926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plast
|
Rektangulär
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
210,764 kr - 327,8552 kr | 59 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
5
|
|
Rostfritt stål
|
Rektangulär
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
50,1615 kr - 51,3203 kr | 122 I lager |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rektangulär
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
36,1102 kr - 47,2839 kr | 1 I lager |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rektangulär
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
61,0722 kr - 71,6707 kr | 2560 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plast
|
Rektangulär
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
141,0989 kr - 165,6039 kr | 472 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plast
|
Rektangulär
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
210,764 kr - 327,8552 kr | 7 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
|
Rostfritt stål
|
Rektangulär
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
61,0722 kr - 71,6707 kr | 2 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plast
|
Rektangulär
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
141,0989 kr - 165,6039 kr | 9 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matt
|
Plast
|
Rektangulär
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
67,6715 kr - 94,7401 kr | 4432 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Rektangulär
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
42,1866 kr - 46,8739 kr | 27 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Svart pulverlackering
|
Stål
|
Pil
|
3.504 in
89.0 mm
|
||
131,0514 kr - 131,0514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.295 in
7.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
52,6306 kr - 163,1548 kr | 135 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Svart anodiserat
|
GF PA
|
Kvadratisk
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
43,8588 kr - 135,9623 kr | 288 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40 mm
|
4
|
Svart anodiserat
|
GF PA
|
Kvadratisk
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
25,6135 kr - 79,402 kr | 12 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Förzinkad
|
Stål
|
Rektangulär
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
507,7099 kr - 2 203,4609 kr | 25 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
2.559 in
65 mm
|
4
|
Blank yta
|
Rostfritt stål
|
Rektangulär
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
54,3849 kr - 168,5933 kr | 40 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75 mm
|
4
|
Rå
|
Rostfritt stål
|
Rektangulär
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
142,1026 kr - 616,7254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Rå
|
Rostfritt stål
|
Rektangulär
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta