Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.
Serienummer: SR5506 ,SR5562
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Antal monteringshål | Slutför | Material | Form på blad | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,1149 kr - 70,1788 kr | 408 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Krompläterad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Rektangulär
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 24,689 kr - 38,4051 kr | 2702 I lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Svart pulverlackering
|
Zamak ZnAl4Cu1;rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 35,9547 kr - 39,9497 kr | 47 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zamak
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Rektangulär
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 46,8624 kr - 72,897 kr | 1092 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Svart pulverlackering
|
Zamak;rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 52,4064 kr - 58,2293 kr | 94 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Svart pulverlackering
|
Stål
|
Rektangulär
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 29,3052 kr - 32,5615 kr | 7241 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Svart pulverlackering
|
Stål
|
Rektangulär
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 25,925 kr - 36,295 kr | 1268 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
PA
|
Rektangulär
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 38,8091 kr - 60,3697 kr | 223 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Krompläterad
|
Zinklegering
|
Rektangulär
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 20052010 | 170,7653 kr - 265,6349 kr | 815 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.969 in
50 mm
|
|
| 18,3118 kr - 28,485 kr | 435 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Svart pulverlackering
|
Zamak;rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 56,9889 kr - 88,6496 kr | 138 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Svart pulverlackering
|
Zamak;rostfritt stål
|
Rektangulär
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 119,5531 kr - 185,9716 kr | 2311 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.575 in
40 mm
|
||
| 44,5605 kr - 138,1377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Rå
|
Rostfritt stål
|
Rektangulär
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 142,1026 kr - 616,7254 kr | 20 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.575 in
40 mm
|
4
|
Rå
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 142,8043 kr - 619,7709 kr | 47 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Rektangulär
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 54,3849 kr - 168,5933 kr | 20 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75 mm
|
4
|
Rå
|
Rostfritt stål
|
Rektangulär
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 25,6135 kr - 79,402 kr | 12 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Förzinkad
|
Stål
|
Rektangulär
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 43,8588 kr - 135,9623 kr | 232 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40 mm
|
4
|
Svart anodiserat
|
GF PA
|
Kvadratisk
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 507,7099 kr - 2 203,4609 kr | 25 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
2.559 in
65 mm
|
4
|
Blank yta
|
Rostfritt stål
|
Rektangulär
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 52,6306 kr - 163,1548 kr | 130 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Svart anodiserat
|
GF PA
|
Kvadratisk
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta