Meny Sök

Klämmor för skenor

I lager

De här klämmorna för skenor används i kombination med vagnar för skenor. De är tillverkade för att tåla krävande förhållanden som exempelvis tunga laster eller vibrationer, och håller ett säkert och starkt grepp på skenorna med bibehållen fantastisk styrka och livslängd.

När klämspaken justeras får kontaktsektionerna kontakt med skenan, och vagnen fästs på plats. Den har cirkulär koefficient istället för friktionskoefficient, vilket ger lägre motstånd och lägre energikonsumtion.

Den har specialmekanismer som underlättar installation och justeringar, och som garanterar tät och robust anslutning. Används i tunga tillämpningar, exempelvis maskiner, järnvägssystem och tillverkning.

  • Används i kombination med vagnar för skenor.
  • Den har cirkulär koefficient istället för friktionskoefficient, samt lägre motstånd.
  • Används i tunga tillämpningar, exempelvis maskiner, järnvägssystem och tillverkning.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1018CL, SRL1016CL

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 w1 h4 h3 h2 För skena h1 Köp
Fråga angående leveranstidhär
30.0
70.0
63.0
15.0
9.0
25.0
33.0
Fråga angående leveranstidhär
30.0
70.0
63.0
15.0
9.0
25.0
36.0
Fråga angående leveranstidhär
44.0
120.0
78.0
26.5
12.0
45.0
60.0
Fråga angående leveranstidhär
25.0
47.0
44.0
12.5
4.5
15.0
24.0
Fråga angående leveranstidhär
30.0
48.0
44.0
19.6
7.0
25.0
36.0
Fråga angående leveranstidhär
24.0
60.0
63.0
13.0
8.0
20.0
28.0
Fråga angående leveranstidhär
30.0
70.0
63.0
15.0
9.0
25.0
40.0
4 I lager
20.0
34.0
40.0
12.9
4.5
15.0
24.0
Fråga angående leveranstidhär
39.0
90.0
78.0
21.5
12.0
30.0
42.0
Fråga angående leveranstidhär
24.0
60.0
63.0
13.0
8.0
20.0
30.0
Fråga angående leveranstidhär
25.0
47.0
44.0
12.5
4.5
15.0
28.0
1 I lager
24.0
44.0
40.0
16.0
6.0
20.0
30.0
1 I lager
39.0
100.0
78.0
21.5
13.0
35.0
48.0
Fråga angående leveranstidhär
49.0
140.0
95.0
31.0
17.0
55.0
70.0
Skenklämma 25.0 33.0 30.0 Aluminium

20175764


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skena
    25.0
  • h1
    33.0
  • l1
    30.0
  • w1
    70.0
  • h2
    9.0
Skenklämma 25.0 36.0 30.0 Aluminium

20175788


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skena
    25.0
  • h1
    36.0
  • l1
    30.0
  • w1
    70.0
  • h2
    9.0
Skenklämma 45.0 60.0 44.0 Aluminium

20175955


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skena
    45.0
  • h1
    60.0
  • l1
    44.0
  • w1
    120.0
  • h2
    12.0
Skenklämma 15.0 24.0 25.0 Aluminium

20175719


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skena
    15.0
  • h1
    24.0
  • l1
    25.0
  • w1
    47.0
  • h2
    4.5
Skenklämma 25.0 36.0 30.0 Aluminium

20175849


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skena
    25.0
  • h1
    36.0
  • l1
    30.0
  • w1
    48.0
  • h2
    7.0
Skenklämma 20.0 28.0 24.0 Aluminium

20175795


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skena
    20.0
  • h1
    28.0
  • l1
    24.0
  • w1
    60.0
  • h2
    8.0
Skenklämma 25.0 40.0 30.0 Aluminium

20175948


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skena
    25.0
  • h1
    40.0
  • l1
    30.0
  • w1
    70.0
  • h2
    9.0
Skenklämma 15.0 24.0 20.0 Aluminium

20175825


Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • För skena
    15.0
  • h1
    24.0
  • l1
    20.0
  • w1
    34.0
  • h2
    4.5
Skenklämma 30.0 42.0 39.0 Aluminium

20175726


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skena
    30.0
  • h1
    42.0
  • l1
    39.0
  • w1
    90.0
  • h2
    12.0
Skenklämma 20.0 30.0 24.0 Aluminium

20175863


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skena
    20.0
  • h1
    30.0
  • l1
    24.0
  • w1
    60.0
  • h2
    8.0
Skenklämma 15.0 28.0 25.0 Aluminium

20175818


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skena
    15.0
  • h1
    28.0
  • l1
    25.0
  • w1
    47.0
  • h2
    4.5
Skenklämma 20.0 30.0 24.0 Aluminium

20175832


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • För skena
    20.0
  • h1
    30.0
  • l1
    24.0
  • w1
    44.0
  • h2
    6.0
Skenklämma 35.0 48.0 39.0 Aluminium

20175771


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • För skena
    35.0
  • h1
    48.0
  • l1
    39.0
  • w1
    100.0
  • h2
    13.0
Skenklämma 55.0 70.0 49.0 Aluminium

20175801


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skena
    55.0
  • h1
    70.0
  • l1
    49.0
  • w1
    140.0
  • h2
    17.0