Meny Sök

Konformade gänginsatser

I lager

Ett sortiment konformade insatsmuttrar med fläns och sexkantsspår som passar med sexkantsnyckel M6 eller M8 (Allen-nyckel).

De här muttrarna ger en stark och permanent gänga i trä- och träbaserade produkter och -applikationer. De är enkla att skruva in i en panel och den utvändiga gängan skapar en positiv låsning. Flänsen hindrar muttern från att tränga för långt in i panelen.

  • Material: zinklegering
  • Färg: ofärgad (silver)

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nyckelstorlek Gängstorlek Modell Kompatibel gängdiameter Köp
3,6912 kr - 7,7516 kr 6800 I lager
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
3,9476 kr - 8,2342 kr 10096 I lager
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
1,7809 kr - 3,74 kr 25600 I lager
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
1,5081 kr - 3,167 kr 6300 I lager
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
2,1831 kr - 4,9767 kr 33250 I lager
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
3,0457 kr - 3,0457 kr 7110 I lager
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
2,6858 kr - 5,6403 kr 45480 I lager
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
2,3411 kr - 4,9465 kr 5754 I lager
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
2,5422 kr - 5,3386 kr 5581 I lager
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
1,2869 kr - 2,6844 kr 44369 I lager
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
3,0603 kr - 6,3641 kr 5240 I lager
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
3,938 kr - 8,2342 kr 5830 I lager
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
2,0251 kr - 4,2528 kr 6068 I lager
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
3,246 kr - 6,3641 kr 5536 I lager
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
Insatsmuttrar M8 18.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinklegering

10378076

Prisintervall
7,7516 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
6800 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    14.5 mm
  • Totallängd
    18.0 mm
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Nyckelstorlek
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Insatsmuttrar M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinklegering

10378151

Prisintervall
8,2342 kr - 3,9476 kr

Lagernivåer
10096 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    14.5 mm
  • Totallängd
    25.0 mm
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Nyckelstorlek
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Insatsmuttrar M6 13.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zinklegering

10378038

Prisintervall
3,74 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
25600 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Nyckelstorlek
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Insatsmuttrar M6 13.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zinklegering

10378113

Prisintervall
3,167 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
6300 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Axeldiameter
    7.5 mm
  • Nyckelstorlek
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Insatsmuttrar M6 20.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zinklegering

10378045

Prisintervall
4,9767 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
33250 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Nyckelstorlek
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Insatsmuttrar M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinklegering

10378144

Prisintervall
3,0457 kr - 3,0457 kr

Lagernivåer
7110 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    14.5 mm
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Nyckelstorlek
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Insatsmuttrar M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinklegering

10378069

Prisintervall
5,6403 kr - 2,6858 kr

Lagernivåer
45480 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    14.5 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Nyckelstorlek
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Insatsmuttrar M6 10.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zinklegering

10378106

Prisintervall
4,9465 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
5754 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Axeldiameter
    7.5 mm
  • Nyckelstorlek
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Insatsmuttrar M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinklegering

10378137

Prisintervall
5,3386 kr - 2,5422 kr

Lagernivåer
5581 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    14.5 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Nyckelstorlek
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Zinklegering M6 Huvud sexkantigt N/A

10378021

Prisintervall
2,6844 kr - 1,2869 kr

Lagernivåer
44369 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Nyckelstorlek
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Insatsmuttrar M6 25.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zinklegering

10378052

Prisintervall
6,3641 kr - 3,0603 kr

Lagernivåer
5240 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    25.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Nyckelstorlek
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Insatsmuttrar M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinklegering

10378090

Prisintervall
8,2342 kr - 3,938 kr

Lagernivåer
5830 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    14.5 mm
  • Totallängd
    25.0 mm
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Nyckelstorlek
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Insatsmuttrar M6 20.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zinklegering

10378120

Prisintervall
4,2528 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
6068 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Axeldiameter
    7.5 mm
  • Nyckelstorlek
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Insatsmuttrar M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinklegering

10378083

Prisintervall
6,3641 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
5536 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    14.5 mm
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Nyckelstorlek
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8