Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard

I lager

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
332 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 D d2 d3 d4 h Typ Köp
5,6956 kr - 9,9211 kr 490 I lager
65.0 mm
73.0 mm
68.3 mm
63.5 mm
66.6 mm
19.1 mm
2
2,3817 kr - 2,3817 kr 4800 I lager
57.5 mm
63.6 mm
57.6 mm
55.2 mm
56.1 mm
12.8 mm
2
2,4557 kr - 6,0044 kr 47716 I lager
48.6 mm
55.5 mm
51.2 mm
46.7 mm
48.9 mm
18.7 mm
2
10069752 0,5562 kr - 2,0808 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
24.6 mm
20.9 mm
17.1 mm
19.3 mm
14.3 mm
2
0,9749 kr - 0,9749 kr 268596 I lager
33.3 mm
41.6 mm
37.2 mm
31.7 mm
35.6 mm
22.2 mm
2
5,4736 kr - 5,4736 kr 2992 I lager
74.0 mm
80.0 mm
76.8 mm
70.0 mm
73.4 mm
24.4 mm
2
0,321 kr - 1,1969 kr Fråga angående leveranstidhär
6.2 mm
11.1 mm
7.6 mm
5.0 mm
5.9 mm
9.5 mm
2
7,6039 kr - 7,6039 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
118.5 mm
115.0 mm
105.0 mm
109.0 mm
28.0 mm
2
1,8788 kr - 4,5543 kr 5700 I lager
40.8 mm
49.0 mm
44.7 mm
37.7 mm
41.8 mm
24.0 mm
2
0,4408 kr - 1,0717 kr 25398 I lager
12.5 mm
17.5 mm
14.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
8.9 mm
2
1,3047 kr - 2,4697 kr 750 I lager
34.9 mm
42.7 mm
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
8.2 mm
2
0,2233 kr - 0,8323 kr 24882 I lager
8.4 mm
13.5 mm
10.0 mm
6.9 mm
8.2 mm
9.5 mm
2
0,4467 kr - 1,1186 kr Fråga angående leveranstidhär
11.2 mm
17.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
12.1 mm
18.5 mm
2
13,4179 kr - 32,6732 kr 1405 I lager
107.1 mm
123.8 mm
112.9 mm
105.0 mm
111.2 mm
25.4 mm
2
4,8967 kr - 11,8729 kr 13140 I lager
68.1 mm
74.6 mm
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
19.0 mm
2
1,4941 kr - 5,61 kr 30280 I lager
31.6 mm
40.2 mm
36.3 mm
29.8 mm
34.0 mm
24.1 mm
2
2,3965 kr - 2,3965 kr 28692 I lager
49.8 mm
58.0 mm
54.0 mm
47.5 mm
52.0 mm
24.3 mm
2
76,1434 kr - 76,1434 kr 644 I lager
304.2 mm
322.6 mm
308.4 mm
299.4 mm
299.2 mm
33.9 mm
2
3,2546 kr - 7,953 kr 33120 I lager
54.0 mm
62.4 mm
58.4 mm
50.8 mm
55.0 mm
24.5 mm
2
0,7914 kr - 1,9214 kr 16788 I lager
22.5 mm
28.9 mm
25.5 mm
20.0 mm
23.3 mm
17.8 mm
2
  • av 17
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 65.0 mm 68.3 mm Blå

10309209

Prisintervall
9,9211 kr - 5,6956 kr

Lagernivåer
490 I lager
Egenskaper
  • D
    73.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • d2
    68.3 mm
  • d3
    63.5 mm
  • d4
    66.6 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 57.5 mm 57.6 mm Röd

10080535

Prisintervall
2,3817 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • D
    63.6 mm
  • d1
    57.5 mm
  • d2
    57.6 mm
  • d3
    55.2 mm
  • d4
    56.1 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 48.6 mm 51.2 mm Röd

10068458

Prisintervall
6,0044 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
47716 I lager
Egenskaper
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    46.7 mm
  • d4
    48.9 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 18.5 mm 20.9 mm Röd

10069752

Prisintervall
2,0808 kr - 0,5562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.9 mm
  • d3
    17.1 mm
  • d4
    19.3 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Röd

10069066

Prisintervall
0,9749 kr - 0,9749 kr

Lagernivåer
268596 I lager
Egenskaper
  • D
    41.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • d3
    31.7 mm
  • d4
    35.6 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 74.0 mm 76.8 mm Röd

10071410

Prisintervall
5,4736 kr - 5,4736 kr

Lagernivåer
2992 I lager
Egenskaper
  • D
    80.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    76.8 mm
  • d3
    70.0 mm
  • d4
    73.4 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 6.2 mm 7.6 mm Röd

10071922

Prisintervall
1,1969 kr - 0,321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.1 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.6 mm
  • d3
    5.0 mm
  • d4
    5.9 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 4.331 in 4.528 in Röd

10072431

Prisintervall
7,6039 kr - 7,6039 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    118.5 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    115.0 mm
  • d3
    105.0 mm
  • d4
    109.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 40.8 mm 44.7 mm Röd

10084854

Prisintervall
4,5543 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
5700 I lager
Egenskaper
  • D
    49.0 mm
  • d1
    40.8 mm
  • d2
    44.7 mm
  • d3
    37.7 mm
  • d4
    41.8 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 12.5 mm 14.0 mm Röd

10085431

Prisintervall
1,0717 kr - 0,4408 kr

Lagernivåer
25398 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.0 mm
  • d3
    10.5 mm
  • d4
    12.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 34.9 mm 36.4 mm Röd

10084144

Prisintervall
2,4697 kr - 1,3047 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 8.4 mm 10.0 mm Röd

10070208

Prisintervall
0,8323 kr - 0,2233 kr

Lagernivåer
24882 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d3
    6.9 mm
  • d4
    8.2 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 11.2 mm 14.0 mm Röd

10084779

Prisintervall
1,1186 kr - 0,4467 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    14.0 mm
  • d3
    9.2 mm
  • d4
    12.1 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 107.1 mm 112.9 mm Blå

10310793

Prisintervall
32,6732 kr - 13,4179 kr

Lagernivåer
1405 I lager
Egenskaper
  • D
    123.8 mm
  • d1
    107.1 mm
  • d2
    112.9 mm
  • d3
    105.0 mm
  • d4
    111.2 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 68.1 mm 70.9 mm Röd

10074411

Prisintervall
11,8729 kr - 4,8967 kr

Lagernivåer
13140 I lager
Egenskaper
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 31.6 mm 36.3 mm Röd

10085486

Prisintervall
5,61 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
30280 I lager
Egenskaper
  • D
    40.2 mm
  • d1
    31.6 mm
  • d2
    36.3 mm
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    34.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 49.8 mm 54.0 mm Röd

10086506

Prisintervall
2,3965 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
28692 I lager
Egenskaper
  • D
    58.0 mm
  • d1
    49.8 mm
  • d2
    54.0 mm
  • d3
    47.5 mm
  • d4
    52.0 mm
LDPE Koniska lock och pluggar – Standard 304.2 mm 308.4 mm Svart 2

10241547

Prisintervall
76,1434 kr - 76,1434 kr

Lagernivåer
644 I lager
Egenskaper
  • D
    322.6 mm
  • d1
    304.2 mm
  • d2
    308.4 mm
  • d3
    299.4 mm
  • d4
    299.2 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 54.0 mm 58.4 mm Röd

10084878

Prisintervall
7,953 kr - 3,2546 kr

Lagernivåer
33120 I lager
Egenskaper
  • D
    62.4 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    58.4 mm
  • d3
    50.8 mm
  • d4
    55.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 22.5 mm 25.5 mm Röd

10085455

Prisintervall
1,9214 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
16788 I lager
Egenskaper
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • d3
    20.0 mm
  • d4
    23.3 mm