Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard PCR

I lager

Standard koniska lock och proppar är utformade för att fungera både som lock och proppar. De kan rymma över 140 storlekar på grund av sin avsmalnande form. Vanligtvis används för att skydda mot skador, smuts, fukt och andra korrosiva kemikalier under lagring och frakt. De är allmänt tillämpliga inom olika branscher. Enkla att installera och ta bort, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet När den används som en plugg d1 Färg d2 d3 När den används som en kåpa d4 Köp
0,5201 kr - 0,8091 kr Fråga angående leveranstidhär
23.4 mm
Grön
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
3,177 kr - 3,53 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
1,6693 kr - 1,8548 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
2,8101 kr - 3,1223 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
4,7808 kr - 5,312 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
20,6267 kr - 22,9186 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
0,8161 kr - 0,9068 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
5,1318 kr - 5,702 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
7,3457 kr - 8,1618 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
16,199 kr - 17,9989 kr Fråga angående leveranstidhär
157.0 mm
Grön
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
0,628 kr - 0,9768 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
Grön
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
0,6628 kr - 0,7365 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
22,6894 kr - 25,2104 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
0,758 kr - 1,1791 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
4,4752 kr - 4,9725 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
0,3573 kr - 0,5558 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
2,0774 kr - 2,3083 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
0,5011 kr - 0,7795 kr 3000 I lager
19.4 mm
Grön
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
0,7284 kr - 1,1331 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
18,4128 kr - 28,6422 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
  • av 2
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Grön

20747145

Prisintervall
0,8091 kr - 0,5201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 77.1 mm 78.2 mm Grön

20747299

Prisintervall
3,53 kr - 3,177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 53.5 mm 55.3 mm Grön

20747251

Prisintervall
1,8548 kr - 1,6693 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm Grön

20747282

Prisintervall
3,1223 kr - 2,8101 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 101.9 mm 103.0 mm Grön

20747343

Prisintervall
5,312 kr - 4,7808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 216.0 mm 223.0 mm Grön

20747428

Prisintervall
22,9186 kr - 20,6267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm Grön

20747237

Prisintervall
0,9068 kr - 0,8161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm Grön

20747350

Prisintervall
5,702 kr - 5,1318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 111.5 mm 115.0 mm Grön

20747367

Prisintervall
8,1618 kr - 7,3457 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Grön

20747404

Prisintervall
17,9989 kr - 16,199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 30.0 mm 30.7 mm Grön

20747176

Prisintervall
0,9768 kr - 0,628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 30.0 mm 39.1 mm Grön

20747183

Prisintervall
0,7365 kr - 0,6628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 270.0 mm 223.0 mm Grön

20747435

Prisintervall
25,2104 kr - 22,6894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 34.9 mm 35.2 mm Grön

20747213

Prisintervall
1,1791 kr - 0,758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 98.0 mm 98.5 mm Grön

20747336

Prisintervall
4,9725 kr - 4,4752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 17.5 mm 17.3 mm Grön

20747114

Prisintervall
0,5558 kr - 0,3573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 68.1 mm 69.3 mm Grön

20747268

Prisintervall
2,3083 kr - 2,0774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Grön

20747138

Prisintervall
0,7795 kr - 0,5011 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Grön

20747206

Prisintervall
1,1331 kr - 0,7284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 173.0 mm 179.2 mm Grön

20747411

Prisintervall
28,6422 kr - 18,4128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000