Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard PCR

I lager

Standard koniska lock och proppar är utformade för att fungera både som lock och proppar. De kan rymma över 140 storlekar på grund av sin avsmalnande form. Vanligtvis används för att skydda mot skador, smuts, fukt och andra korrosiva kemikalier under lagring och frakt. De är allmänt tillämpliga inom olika branscher. Enkla att installera och ta bort, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet När den används som en plugg d1 Färg d2 d3 När den används som en kåpa d4 Köp
4,6415 kr - 5,1573 kr Fråga angående leveranstidhär
101.9 mm
Grön
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
7,1317 kr - 7,9241 kr Fråga angående leveranstidhär
111.5 mm
Grön
117.6 mm
107.5 mm
115.0 mm
0,3469 kr - 0,5396 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
Grön
20.1 mm
15.2 mm
17.3 mm
2,3731 kr - 2,6368 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
Grön
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
0,3736 kr - 0,5812 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
Grön
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
13,5788 kr - 21,1226 kr Fråga angående leveranstidhär
146.8 mm
Grön
151.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
1,6207 kr - 1,8008 kr Fråga angående leveranstidhär
53.5 mm
Grön
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
3,0844 kr - 3,4271 kr Fråga angående leveranstidhär
77.1 mm
Grön
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
4,3449 kr - 4,8277 kr Fråga angående leveranstidhär
98.0 mm
Grön
102.0 mm
94.8 mm
98.5 mm
4,0483 kr - 4,4981 kr Fråga angående leveranstidhär
96.5 mm
Grön
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
17,8765 kr - 27,808 kr Fråga angående leveranstidhär
173.0 mm
Grön
181.3 mm
178.8 mm
179.2 mm
15,7272 kr - 17,4746 kr Fråga angående leveranstidhär
157.0 mm
Grön
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
22,0285 kr - 24,4761 kr Fråga angående leveranstidhär
270.0 mm
Grön
281.0 mm
213.0 mm
223.0 mm
0,7359 kr - 1,1448 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
Grön
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
  • av 2
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 101.9 mm 103.0 mm Grön

20747343

Prisintervall
5,1573 kr - 4,6415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 111.5 mm 115.0 mm Grön

20747367

Prisintervall
7,9241 kr - 7,1317 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    122.0 mm
  • d1
    111.5 mm
  • d2
    117.6 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    115.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 17.5 mm 17.3 mm Grön

20747114

Prisintervall
0,5396 kr - 0,3469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.2 mm
  • d4
    17.3 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 70.0 mm 74.0 mm Grön

20747275

Prisintervall
2,6368 kr - 2,3731 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    68.1 mm
  • d4
    74.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 19.0 mm 19.7 mm Grön

20747121

Prisintervall
0,5812 kr - 0,3736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 146.8 mm 148.6 mm Grön

20747398

Prisintervall
21,1226 kr - 13,5788 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    159.5 mm
  • d1
    146.8 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 53.5 mm 55.3 mm Grön

20747251

Prisintervall
1,8008 kr - 1,6207 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 77.1 mm 78.2 mm Grön

20747299

Prisintervall
3,4271 kr - 3,0844 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 98.0 mm 98.5 mm Grön

20747336

Prisintervall
4,8277 kr - 4,3449 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    107.2 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.8 mm
  • d4
    98.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Grön

20747329

Prisintervall
4,4981 kr - 4,0483 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 173.0 mm 179.2 mm Grön

20747411

Prisintervall
27,808 kr - 17,8765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.8 mm
  • d4
    179.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Grön

20747404

Prisintervall
17,4746 kr - 15,7272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 270.0 mm 223.0 mm Grön

20747435

Prisintervall
24,4761 kr - 22,0285 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    297.0 mm
  • d1
    270.0 mm
  • d2
    281.0 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 34.9 mm 35.2 mm Grön

20747213

Prisintervall
1,1448 kr - 0,7359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm