Kontinuerliga gångjärn i plast som kan fästas med nitar, skruvar, spikar eller klämmor. De har god kemisk tålighet mot oljor, lösningsmedel och havsvatten och en draghållfasthet på 180 N/cm. De har ett brett temperaturområde och finns i 15,25 rullar med 3 olika färgalternativ
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Total tjocklek | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 094,3121 kr - 6 094,3121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.197 ft
15.3 m
|
Vit
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 3 259,7984 kr - 3 259,7984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.197 ft
15.3 m
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 1 216,138 kr - 1 216,138 kr | 7 I lager |
100.066 ft
30.5 m
|
Naturfärgad
|
0.047 in
1.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4 026,0579 kr - 4 026,0579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.197 ft
15.3 m
|
Vit
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 4 026,0579 kr - 4 026,0579 kr | 15 I lager |
50.197 ft
15.3 m
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 6 094,3121 kr - 6 094,3121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.197 ft
15.3 m
|
Grå
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 4 026,0579 kr - 4 026,0579 kr | 43 I lager |
50.197 ft
15.3 m
|
Grå
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3 292,5458 kr - 3 292,5458 kr | 23 I lager |
50.197 ft
15.3 m
|
Vit
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 6 094,3121 kr - 6 094,3121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.197 ft
15.3 m
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 3 621,7429 kr - 3 621,7429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.197 ft
15.3 m
|
Grå
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta