Kraftiga kvartsvarvsklämmor fungerar genom att aktivera en klämmekanism med ett enkelt 90-degree vrid på en knopp eller spak som låser eller låser upp klämman.
Kvartsvridningsdesignen möjliggör snabb anslutning och frånkoppling med minimal ansträngning, samtidigt som den säkerställer en stark och säker förbindelse. Utformad för att tåla starka mekaniska laster, vibrationer och hårda väderförhållanden.
Kvartsvridningslåsningen ger en robust anslutning. Det gör det till ett idealiskt val för applikationer som kräver frekventa verktygs- eller installationsändringar.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SR33965
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d5 tol. H9 | h2 | h1 | h3 | d1 | d2 | d4 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 268,1002 kr - 1 268,1002 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
16.3
|
29.0
|
14.5
|
25.0
|
30.0
|
8.0
|
||
| 1 174,8282 kr - 1 174,8282 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
16.3
|
31.5
|
16.0
|
34.0
|
40.0
|
8.0
|
||
| 1 344,6914 kr - 1 344,6914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
16.3
|
31.5
|
16.0
|
34.0
|
40.0
|
8.0
|
||
| 1 112,8035 kr - 1 112,8035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
16.3
|
29.0
|
14.5
|
25.0
|
30.0
|
8.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta