Collar Plugs har en självgängande design för enkel installation. De tjocka väggarna gör dem mycket hållbara och svåra att lossa, vilket garanterar en säker anslutning.
Material: LDPE Färg: Orange Serienummer: SR1160
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | D | Material | d1 | h | Kompatibla gängstorlekar (alla) | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7083 kr - 1,1431 kr | 71000 I lager |
Orange
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M9
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,602 kr - 0,9682 kr | 9200 I lager |
Orange
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M7
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,5345 kr - 0,8596 kr | 30384 I lager |
Orange
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
| 0,505 kr - 0,8143 kr | 79050 I lager |
Orange
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 0,5073 kr - 0,8143 kr | 36743 I lager |
Orange
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,9235 kr - 1,49 kr | 34757 I lager |
Orange
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
M12
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,5572 kr - 0,8988 kr | 51800 I lager |
Orange
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,8513 kr - 1,3753 kr | 44272 I lager |
Orange
|
0.63 in
16.0 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,7096 kr - 1,1431 kr | 189550 I lager |
Orange
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,4938 kr - 0,7932 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Orange
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
M2
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta