Meny Sök

Kretskortsdistanser - Sexkantiga/icke-underskurna

I lager

Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
319 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Gängans längd Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
3,5763 kr - 5,8026 kr 80 I lager
Mässing
6.0 mm
M2
20.0 mm
8,7778 kr - 11,9499 kr 163 I lager
Rostfritt stål
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
13,8748 kr - 19,7036 kr 318 I lager
Rostfritt stål
12.0 mm
M6
10.0 mm
13,1576 kr - 19,1179 kr 832 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
M5
18.0 mm
7,167 kr - 14,0469 kr 100 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
35.0 mm
1,9964 kr - 5,0873 kr 5552 I lager
Mässing
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mässing
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
800 I lager
Stål
8.0 mm
M4
15.0 mm
4,1729 kr - 4,5536 kr Fråga angående leveranstidhär
Mässing
5.0 mm
M3
12.0 mm
3,553 kr - 3,8576 kr 900 I lager
Mässing
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mässing
7.0 mm
M3
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mässing
5.0 mm
M3
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mässing
8.0 mm
M4
15.0 mm
900 I lager
Stål
7.0 mm
M3
8.0 mm
4,4803 kr - 4,9049 kr Fråga angående leveranstidhär
Mässing
5.0 mm
M3
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Stål
5.0 mm
M3
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mässing
7.0 mm
M4
20.0 mm
300 I lager
Stål
6.0 mm
M3
12.0 mm
2,5959 kr - 2,8134 kr 1400 I lager
Stål
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Stål
7.0 mm
M3
15.0 mm
  • av 16
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 20.0 mm

10226971

Prisintervall
5,8026 kr - 3,5763 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10227046

Prisintervall
11,9499 kr - 8,7778 kr

Lagernivåer
163 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 10.0 mm

10227749

Prisintervall
19,7036 kr - 13,8748 kr

Lagernivåer
318 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 18.0 mm

10227534

Prisintervall
19,1179 kr - 13,1576 kr

Lagernivåer
832 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 35.0 mm

10097786

Prisintervall
14,0469 kr - 7,167 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10098431

Prisintervall
5,0873 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
5552 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4-40
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10644591


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 15.0 mm

10634394


Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10337462

Prisintervall
4,5536 kr - 4,1729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337448

Prisintervall
3,8576 kr - 3,553 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 8.0 mm

10635810


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 20.0 mm

10636657


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 15.0 mm

10635773


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 8.0 mm

10637371


Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 15.0 mm

10337479

Prisintervall
4,9049 kr - 4,4803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 20.0 mm

10629642


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M4 20.0 mm

10639481


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10634608


Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337530

Prisintervall
2,8134 kr - 2,5959 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 15.0 mm

10637401


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3