Denna serie kretskortsstöd fattar om kortets kant och kräver därför ett minimum av utrymme. De finns med eller utan låsande nos för att ge extra fattningsstyrka.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Fäste med hål typ B | Fäste med hål typ A | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4275 kr - 2,6972 kr | 7394 I lager |
Fästs med snäpplås
|
Fästs icke-låsande
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 2,7821 kr - 3,0137 kr | 35 I lager |
Fästs med snäpplås
|
Fästs icke-låsande
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 1,9823 kr - 2,1302 kr | 3000 I lager |
Fästs med clips
|
Fästs icke-låsande
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,1934 kr - 2,3226 kr | 5220 I lager |
Fästs med clips
|
Fästs icke-låsande
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,5292 kr - 2,7397 kr | 3000 I lager |
Fästs med snäpplås
|
Fästs icke-låsande
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 2,7476 kr - 3,0529 kr | 40 I lager |
Fästs med snäpplås
|
Fästs icke-låsande
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,2419 kr - 3,6021 kr | 1151 I lager |
Fästs med snäpplås
|
Fästs icke-låsande
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 2,1869 kr - 2,3226 kr | 1498 I lager |
Fästs med clips
|
Fästs icke-låsande
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2289 kr - 2,2309 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fästs med clips
|
Fästs icke-låsande
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2376 kr - 2,3226 kr | 3000 I lager |
Fästs med clips
|
Fästs icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1174 kr - 2,1469 kr | 9000 I lager |
Fästs med clips
|
Fästs icke-låsande
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,0923 kr - 2,1302 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fästs med clips
|
Fästs icke-låsande
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,0858 kr - 2,1257 kr | 10336 I lager |
Fästs med clips
|
Fästs icke-låsande
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1475 kr - 2,1635 kr | 3000 I lager |
Fästs med clips
|
Fästs icke-låsande
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,134 kr - 2,1562 kr | 2994 I lager |
Fästs med clips
|
Fästs icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1727 kr - 2,3226 kr | 3004 I lager |
Fästs med clips
|
Fästs icke-låsande
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,921 kr - 2,1344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fästs med clips
|
Fästs icke-låsande
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,1823 kr - 2,3226 kr | 10590 I lager |
Fästs med clips
|
Fästs icke-låsande
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,2127 kr - 2,3226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fästs med clips
|
Fästs icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta