Meny Sök

Kretskortsstöd - Dubbel låsning/pilformat/pilformat

I lager

Distanserna monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material.

Serienummer: SR2706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
285 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,3681 kr - 2,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
2,0593 kr - 2,3286 kr 1874 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,2589 kr - 2,5868 kr 29058 I lager
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
1,9643 kr - 2,2494 kr 2358 I lager
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
12.7 mm
1,2251 kr - 1,7379 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.0 mm
1,509 kr - 1,6766 kr 7369 I lager
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
7.9 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
2,2589 kr - 2,5868 kr 6000 I lager
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.8 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
2,0593 kr - 2,3286 kr 955 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,238 kr - 1,238 kr 30325 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
2,298 kr - 4,237 kr 3059 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.4 mm
1,7091 kr - 1,7091 kr 15000 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
2,0395 kr - 2,0395 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
10.0 mm
2,298 kr - 4,237 kr 8698 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
9.0 mm
2,298 kr - 2,298 kr 55700 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
13.1 mm
  • av 15
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004302

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.2 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004135

Prisintervall
2,3286 kr - 2,0593 kr

Lagernivåer
1874 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10003206

Prisintervall
2,5868 kr - 2,2589 kr

Lagernivåer
29058 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Kretskortsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003213

Prisintervall
2,2494 kr - 1,9643 kr

Lagernivåer
2358 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150559

Prisintervall
1,7379 kr - 1,2251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003152

Prisintervall
1,6766 kr - 1,509 kr

Lagernivåer
7369 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10630266


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10003121

Prisintervall
2,5868 kr - 2,2589 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 16.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10580257


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004104

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004241

Prisintervall
2,3286 kr - 2,0593 kr

Lagernivåer
955 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004364

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.2 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004180

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381830

Prisintervall
1,238 kr - 1,238 kr

Lagernivåer
30325 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332313

Prisintervall
4,237 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
3059 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 5.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10435045


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381854

Prisintervall
1,7091 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381915

Prisintervall
2,0395 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332276

Prisintervall
4,237 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
8698 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 13.1 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381922

Prisintervall
2,298 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
55700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm