Meny Sök

Kretskortsstöd - Dubbel låsning/pilformat/pilformat

I lager

Distanserna monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material.

Serienummer: SR2706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
285 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,7091 kr - 1,7091 kr 17600 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr 1000 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
1,4319 kr - 1,591 kr 17 I lager
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
1,7091 kr - 1,7091 kr 15000 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
2,5135 kr - 4,6535 kr 6296 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.6 mm
5,0701 kr - 5,0701 kr 10100 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
55.3 mm
2,4416 kr - 4,5243 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
2,298 kr - 4,237 kr 8698 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
9.0 mm
2,0593 kr - 2,3286 kr 2879 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
2,6284 kr - 4,869 kr 2000 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
18.3 mm
2,0539 kr - 3,7918 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
2,4416 kr - 4,5243 kr 1100 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
12.7 mm
2,5709 kr - 4,7397 kr 10000 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
12.7 mm
2,2118 kr - 4,079 kr 9093 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
5.0 mm
2,0539 kr - 3,7918 kr 15863 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.0 mm
2,1688 kr - 4,0072 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
2,1257 kr - 3,9497 kr 5296 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
2.5 mm
2,2406 kr - 4,1365 kr 5972 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
6.0 mm
4,8259 kr - 8,9193 kr 10094 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
40.0 mm
2,3267 kr - 4,2945 kr 2798 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
7.0 mm
  • av 15
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381847

Prisintervall
1,7091 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
17600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002728

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003497

Prisintervall
1,591 kr - 1,4319 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381854

Prisintervall
1,7091 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 9.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332115

Prisintervall
4,6535 kr - 2,5135 kr

Lagernivåer
6296 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 55.3 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10382011

Prisintervall
5,0701 kr - 5,0701 kr

Lagernivåer
10100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332092

Prisintervall
4,5243 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 9.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332276

Prisintervall
4,237 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
8698 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002711

Prisintervall
2,3286 kr - 2,0593 kr

Lagernivåer
2879 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 18.3 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332320

Prisintervall
4,869 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332047

Prisintervall
3,7918 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332290

Prisintervall
4,5243 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332023

Prisintervall
4,7397 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331958

Prisintervall
4,079 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
9093 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332030

Prisintervall
3,7918 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
15863 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332085

Prisintervall
4,0072 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331910

Prisintervall
3,9497 kr - 2,1257 kr

Lagernivåer
5296 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331989

Prisintervall
4,1365 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
5972 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 40.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332337

Prisintervall
8,9193 kr - 4,8259 kr

Lagernivåer
10094 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331996

Prisintervall
4,2945 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
2798 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm