Distanserna monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material.
Serienummer: SR2706
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Håldiameter B | Paneltjocklek, A-intervall | Paneltjocklek, B-intervall | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5709 kr - 4,7397 kr | 4598 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 2,4416 kr - 4,5243 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 2,3681 kr - 2,6776 kr | 1970 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,409 kr - 1,7666 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9867 kr - 1,4061 kr | 1307 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 1,0858 kr - 1,5512 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9594 kr - 1,3687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1892 kr - 1,6948 kr | 2775 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 2,3681 kr - 2,6776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,0585 kr - 1,5081 kr | 4678 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8324 kr - 2,036 kr | 350 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 2,0744 kr - 2,3049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.79 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,3681 kr - 2,6776 kr | 9032 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,5268 kr - 2,8075 kr | 5595 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.79 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9643 kr - 2,2494 kr | 14000 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.79 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,8316 kr - 1,1878 kr | 384 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8431 kr - 1,2036 kr | 9549 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,2589 kr - 2,5868 kr | 7000 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta