Meny Sök

Kretskortsstöd - Dubbel låsning/pilformat/pilformat

I lager

Distanserna monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material.

Serienummer: SR2706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
285 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,1892 kr - 1,6948 kr 1988 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
18.0 mm
0,9407 kr - 1,3429 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
7.0 mm
0,9034 kr - 1,2869 kr 17000 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,8646 kr - 1,238 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,9752 kr - 1,3946 kr 420 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
1,3443 kr - 1,9246 kr 260 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
25.4 mm
0,889 kr - 1,2711 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
2,2589 kr - 2,5868 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,2826 kr - 1,824 kr 1000 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
20.0 mm
0,889 kr - 1,2711 kr 1000 I lager
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,9077 kr - 1,2941 kr 49000 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
1,2337 kr - 1,7666 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
12.0 mm
1,0326 kr - 1,4793 kr 1000 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
1,1605 kr - 1,6661 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
15.9 mm
1,1892 kr - 1,6948 kr 1961 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
19.0 mm
1,1059 kr - 1,5799 kr 9200 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
11.1 mm
0,9206 kr - 1,3156 kr 5000 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
  • av 15
Snäpplåsstöd 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150924

Prisintervall
1,6948 kr - 1,1892 kr

Lagernivåer
1988 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10545218


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10630648


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150726

Prisintervall
1,3429 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150849

Prisintervall
1,2869 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150528

Prisintervall
1,238 kr - 0,8646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10630631


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150740

Prisintervall
1,3946 kr - 0,9752 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150818

Prisintervall
1,9246 kr - 1,3443 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151037

Prisintervall
1,2711 kr - 0,889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10003220

Prisintervall
2,5868 kr - 2,2589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150795

Prisintervall
1,824 kr - 1,2826 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150948

Prisintervall
1,2711 kr - 0,889 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150856

Prisintervall
1,2941 kr - 0,9077 kr

Lagernivåer
49000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151082

Prisintervall
1,7666 kr - 1,2337 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150917

Prisintervall
1,4793 kr - 1,0326 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151198

Prisintervall
1,6661 kr - 1,1605 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 19.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151204

Prisintervall
1,6948 kr - 1,1892 kr

Lagernivåer
1961 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151174

Prisintervall
1,5799 kr - 1,1059 kr

Lagernivåer
9200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150719

Prisintervall
1,3156 kr - 0,9206 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm