Meny Sök

Kretskortsstöd - Dubbel låsning/pilformat/pilformat

I lager

Distanserna monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material.

Serienummer: SR2706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
285 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,1145 kr - 1,5942 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
16.0 mm
0,9407 kr - 1,3429 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
4.8 mm
1,2826 kr - 1,824 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
16.0 mm
1,1217 kr - 1,5942 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.0 mm
1,1978 kr - 1,7091 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
17.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
12.0 mm
0,889 kr - 1,2711 kr 22194 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
1,0858 kr - 1,5512 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
6.3 mm
0,9953 kr - 1,4204 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
6.4 mm
1,2079 kr - 1,7235 kr 12016 I lager
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
10.0 mm
2,0593 kr - 2,3286 kr 2000 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
1,9529 kr - 2,17 kr 2033 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,6388 kr - 1,8208 kr 3970 I lager
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
2,0593 kr - 2,3286 kr 821 I lager
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,6657 kr - 1,8508 kr 3946 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
2,0593 kr - 2,3286 kr 2970 I lager
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • av 15
Snäpplåsstöd 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151013

Prisintervall
1,5942 kr - 1,1145 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151136

Prisintervall
1,3429 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151105

Prisintervall
1,824 kr - 1,2826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150832

Prisintervall
1,5942 kr - 1,1217 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 17.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150788

Prisintervall
1,7091 kr - 1,1978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10606810


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151129

Prisintervall
1,2711 kr - 0,889 kr

Lagernivåer
22194 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 6.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151051

Prisintervall
1,5512 kr - 1,0858 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151143

Prisintervall
1,4204 kr - 0,9953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151075

Prisintervall
1,7235 kr - 1,2079 kr

Lagernivåer
12016 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003947

Prisintervall
2,3286 kr - 2,0593 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004081

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002803

Prisintervall
2,17 kr - 1,9529 kr

Lagernivåer
2033 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004036

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003985

Prisintervall
1,8208 kr - 1,6388 kr

Lagernivåer
3970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004050

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004005

Prisintervall
2,3286 kr - 2,0593 kr

Lagernivåer
821 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10003817

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003862

Prisintervall
1,8508 kr - 1,6657 kr

Lagernivåer
3946 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003954

Prisintervall
2,3286 kr - 2,0593 kr

Lagernivåer
2970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm