Meny Sök

Kretskortsstöd - Dubbel låsning/pilformat/pilformat

I lager

Distanserna monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material.

Serienummer: SR2706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
285 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,9936 kr - 2,2151 kr 1578 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
21.9 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr 203478 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.4 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr 1000 I lager
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr 46000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
1,6821 kr - 1,869 kr 39892 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr 27440 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.1 mm
2,0593 kr - 2,3286 kr 5028 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.1 mm
2,0593 kr - 2,3286 kr 5436 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,6811 kr - 1,8679 kr 28976 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
2,0593 kr - 2,3286 kr 5996 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
2,0593 kr - 2,3286 kr 6000 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
2,0593 kr - 2,3286 kr Fråga angående leveranstidhär
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
2,0593 kr - 2,3286 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
2,0593 kr - 2,3286 kr 16000 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,0593 kr - 2,3286 kr 2780 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
  • av 15
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002766

Prisintervall
2,2151 kr - 1,9936 kr

Lagernivåer
1578 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 21.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10003718

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 12.4 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10003787

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
203478 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004012

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10630198

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003671

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
46000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002810

Prisintervall
1,869 kr - 1,6821 kr

Lagernivåer
39892 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10003930

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 9.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10003763

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
27440 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003732

Prisintervall
2,3286 kr - 2,0593 kr

Lagernivåer
5028 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003886

Prisintervall
2,3286 kr - 2,0593 kr

Lagernivåer
5436 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003824

Prisintervall
1,8679 kr - 1,6811 kr

Lagernivåer
28976 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004234

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10003879

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003923

Prisintervall
2,3286 kr - 2,0593 kr

Lagernivåer
5996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004173

Prisintervall
2,3286 kr - 2,0593 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10557440

Prisintervall
2,3286 kr - 2,0593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004296

Prisintervall
2,3286 kr - 2,0593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.2 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004159

Prisintervall
2,3286 kr - 2,0593 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004098

Prisintervall
2,3286 kr - 2,0593 kr

Lagernivåer
2780 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm