Meny Sök

Kretskortsstöd - Kantlåsande skruvmontering/lång nos

I lager

Kantlåsande stöd ger säker fasthållning på sidan av kretskortet, vilket gör dem lätta att demontera. Skruvmonteringen gör att fästet är mycket säkert och pålitligt. De monteras med en självgängande skruv.

Serienummer: SR2758

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Paneltjocklek, A-intervall Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
1,7823 kr - 2,0377 kr 2000 I lager
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
9.5 mm
1,7823 kr - 2,0377 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
22.2 mm
1,7823 kr - 2,0377 kr 2000 I lager
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
12.7 mm
1,7823 kr - 2,0377 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
19.1 mm
1,7823 kr - 2,0377 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
15.9 mm
1,5498 kr - 1,772 kr 962 I lager
4.0 mm
1.57 mm
9.5 mm
1,5498 kr - 1,772 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
1.57 mm
7.9 mm
1,7823 kr - 2,0377 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
25.4 mm
1,5498 kr - 1,772 kr 1094 I lager
4.0 mm
1.57 mm
19.1 mm
1,5498 kr - 1,772 kr 1010 I lager
4.0 mm
1.57 mm
6.4 mm
1,5498 kr - 1,772 kr 9349 I lager
4.0 mm
1.57 mm
12.7 mm
1,7823 kr - 2,0377 kr 1687 I lager
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
6.4 mm
1,5498 kr - 1,772 kr 3000 I lager
4.0 mm
1.57 mm
15.9 mm
Stöd med kantfattning 9.5 mm Hongängat fäste

10035900

Prisintervall
2,0377 kr - 1,7823 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Stöd med kantfattning 22.2 mm Hongängat fäste

10035856

Prisintervall
2,0377 kr - 1,7823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Kantlåsande stöd 12.7 mm (L)

10035924

Prisintervall
2,0377 kr - 1,7823 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Stöd med kantfattning 19.1 mm Hongängat fäste 3.0 mm

10175545

Prisintervall
2,0377 kr - 1,7823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Stöd med kantfattning 15.9 mm Hongängat fäste

10035832

Prisintervall
2,0377 kr - 1,7823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Kantlåsande stöd 9.5 mm (L)

10035894

Prisintervall
1,772 kr - 1,5498 kr

Lagernivåer
962 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    15.2 mm
Stöd med kantfattning 7.9 mm Hongängat fäste 3.0 mm

10035887

Prisintervall
1,772 kr - 1,5498 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    15.2 mm
Stöd med kantfattning 25.4 mm Hongängat fäste 3.0 mm

10175552

Prisintervall
2,0377 kr - 1,7823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Stöd med kantfattning 19.1 mm Hongängat fäste 3.0 mm

10035849

Prisintervall
1,772 kr - 1,5498 kr

Lagernivåer
1094 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    15.2 mm
Stöd med kantfattning 6.4 mm Hongängat fäste 3.0 mm

10035863

Prisintervall
1,772 kr - 1,5498 kr

Lagernivåer
1010 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    15.2 mm
Stöd med kantfattning 12.7 mm Hongängat fäste 3.0 mm

10035917

Prisintervall
1,772 kr - 1,5498 kr

Lagernivåer
9349 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    15.2 mm
Stöd med kantfattning 6.4 mm Hongängat fäste

10035870

Prisintervall
2,0377 kr - 1,7823 kr

Lagernivåer
1687 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Stöd med kantfattning 15.9 mm Hongängat fäste 3.0 mm

10035825

Prisintervall
1,772 kr - 1,5498 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    15.2 mm