Utformat för att monteras enkelt i chassin med en SR-blindnit i plast. Kan monteras i ett antal paneltjocklekar. Knapphuvud på niten gör att den sticker ut minimalt på chassits undersida.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Håldiameter B | Paneltjocklek, A-intervall | Paneltjocklek, B-intervall | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0375 kr - 2,2576 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.224 - 0.264 in
 
5.7 - 6.7 mm
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
||
| 1,7718 kr - 1,9631 kr | 2423 I lager | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 
 | 
 
0.224 - 0.264 in
 
5.7 - 6.7 mm
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
||
| 1,8214 kr - 2,0238 kr | 7089 I lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.063 - 0.062 in
 
1.6 - 1.57 mm
 
 | 
 
0.224 - 0.264 in
 
5.7 - 6.7 mm
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | 2076 I lager | 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.224 - 0.264 in
 
5.7 - 6.7 mm
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | 3000 I lager | 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.106 - 0.146 in
 
2.7 - 3.7 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | 68 I lager | 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.106 - 0.146 in
 
2.7 - 3.7 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 2,4855 kr - 2,7617 kr | 7000 I lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.063 - 0.062 in
 
1.6 - 1.57 mm
 
 | 
 
0.185 - 0.224 in
 
4.7 - 5.7 mm
 
 | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.283 - 0.343 in
 
7.2 - 8.7 mm
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.059 - 0.106 in
 
1.5 - 2.7 mm
 
 | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
||
| 1,5452 kr - 1,717 kr | 8000 I lager | 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.028 - 0.063 in
 
0.7 - 1.6 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 1,3373 kr - 1,4859 kr | 9797 I lager | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 
 | 
 
0.059 - 0.106 in
 
1.5 - 2.7 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 1,8978 kr - 2,1087 kr | 32939 I lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.063 - 0.062 in
 
1.6 - 1.57 mm
 
 | 
 
0.146 - 0.185 in
 
3.7 - 4.7 mm
 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
||
| 2,0343 kr - 2,5113 kr | 3950 I lager | 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.146 - 0.185 in
 
3.7 - 4.7 mm
 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | 28552 I lager | 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.028 - 0.063 in
 
0.7 - 1.6 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.185 - 0.224 in
 
4.7 - 5.7 mm
 
 | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | 3868 I lager | 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.028 - 0.063 in
 
0.7 - 1.6 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 1,6468 kr - 1,8298 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.063 - 0.062 in
 
1.6 - 1.57 mm
 
 | 
 
0.283 - 0.343 in
 
7.2 - 8.7 mm
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 1,7718 kr - 1,9631 kr | 7482 I lager | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 
 | 
 
0.283 - 0.343 in
 
7.2 - 8.7 mm
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 2,0375 kr - 2,2576 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.106 - 0.146 in
 
2.7 - 3.7 mm
 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
||
| 2,0375 kr - 2,2576 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.059 - 0.106 in
 
1.5 - 2.7 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta