Meny Sök

Kretskortsstöd, låses med nit

I lager

Utformat för att monteras enkelt i chassin med en SR-blindnit i plast. Kan monteras i ett antal paneltjocklekar. Knapphuvud på niten gör att den sticker ut minimalt på chassits undersida.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,7718 kr - 1,9631 kr 2423 I lager
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 6.7 mm
22.2 mm
1,5452 kr - 1,717 kr 8000 I lager
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
1,4499 kr - 1,6109 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 2.7 mm
11.1 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr 3000 I lager
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr 2076 I lager
4.1 mm
1.6 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
2,0375 kr - 2,2576 kr 3000 I lager
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
2,0343 kr - 2,5113 kr 5000 I lager
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
1,9009 kr - 2,1121 kr 698 I lager
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr 7000 I lager
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 3.7 mm
12.7 mm
2,3665 kr - 2,6295 kr 2115 I lager
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 3.7 mm
12.7 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
2,3659 kr - 2,6288 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr 1352 I lager
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
2,4855 kr - 2,7617 kr 2000 I lager
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 5.7 mm
19.1 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 8.7 mm
25.4 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr 3000 I lager
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr 68 I lager
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
1,3373 kr - 1,4859 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 2.7 mm
12.7 mm
  • av 2
Stöd för låsning med snäppnit 22.2 mm PA

10027585

Prisintervall
1,9631 kr - 1,7718 kr

Lagernivåer
2423 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 9.5 mm (L) PA

10488119

Prisintervall
1,717 kr - 1,5452 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    0.7 - 1.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm PA

10027684

Prisintervall
1,6109 kr - 1,4499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Stöd för låsning med snäppnit 19.1 mm PA

10027707

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    4.7 - 5.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 22.2 mm PA

10027776

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
2076 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    5.7 - 6.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 19.1 mm PA

10027578

Prisintervall
2,2576 kr - 2,0375 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 19.1 mm PA

10027769

Prisintervall
2,5113 kr - 2,0343 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    4.7 - 5.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm PA

10027721

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    1.5 - 2.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm PA

10027615

Prisintervall
2,1121 kr - 1,9009 kr

Lagernivåer
698 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 25.4 mm PA

10112779

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    7.2 - 8.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 12.7 mm PA

10027837

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    0.7 - 3.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 12.7 mm PA

10027691

Prisintervall
2,6295 kr - 2,3665 kr

Lagernivåer
2115 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm PA

10027790

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    1.5 - 2.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 9.5 mm (L) PA

10027677

Prisintervall
2,6288 kr - 2,3659 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Stöd för låsning med snäppnit 25.4 mm PA

10112786

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
1352 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    7.2 - 8.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 19.1 mm PA

10027646

Prisintervall
2,7617 kr - 2,4855 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Stöd för låsning med snäppnit 25.4 mm PA

10112793

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    0.7 - 8.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 12.7 mm PA

10027738

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    2.7 - 3.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 12.7 mm PA

10027806

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    2.7 - 3.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 12.7 mm PA

10027622

Prisintervall
1,4859 kr - 1,3373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm