Meny Sök

Kretskortsstöd - omvänd låsning/kanthållande

I lager

Stöden monteras från undersidan av chassit och sticker ut något på utsidan. De monteras i ett .375 x .313 fyrkantigt hål i chassit för att förhindra rotation. Den låser kretskortet på plats med en kanthållande arm som går att frigöra.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,2059 kr - 1,3399 kr 2385 I lager
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
1,9898 kr - 2,2109 kr 2970 I lager
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,2991 kr - 1,4434 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,7632 kr - 3,0703 kr 12000 I lager
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
Distans, omvänd låsning 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Svart

10166901

Prisintervall
1,3399 kr - 1,2059 kr

Lagernivåer
2385 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste, kantfattning
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    2.1 mm
  • Välvningslängd
    11.9 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Svart

10166895

Prisintervall
2,2109 kr - 1,9898 kr

Lagernivåer
2970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste, kantfattning
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    2.1 mm
  • Välvningslängd
    11.9 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Svart

10166871

Prisintervall
1,4434 kr - 1,2991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste, kantfattning
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    1.5 mm
  • Välvningslängd
    11.9 mm
Distans, omvänd låsning 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Svart

10166888

Prisintervall
3,0703 kr - 2,7632 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste, kantfattning
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    1.5 mm
  • Välvningslängd
    11.9 mm