Distanserna har hullingförsedda fästen i bägge ändar för en säker låsning. Blindhålsmonteringen är flexibel och låser fast i runda, gängade, slagna eller borrade blindhål..
Serienummer: SR2730
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Håldiameter B | Paneltjocklek, A-intervall | Paneltjocklek, B-intervall | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1787 kr - 1,3482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,2844 kr - 1,3381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4771 kr - 1,5388 kr | 2449 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,551 kr - 1,6157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4771 kr - 1,5388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1839 kr - 1,354 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,3696 kr - 1,4273 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,025 kr - 1,1723 kr | 6457 I lager |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,551 kr - 1,6157 kr | 1000 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3486 kr - 1,405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,191 kr - 1,2411 kr | 6015 I lager |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3486 kr - 1,405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0762 kr - 1,2309 kr | 9000 I lager |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,551 kr - 1,6157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,3486 kr - 1,405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2844 kr - 1,3381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,025 kr - 1,1723 kr | 11585 I lager |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta