Meny Sök

Kretskortsstöd - Touchkontroll

I lager

Det vanliga stödet med snäpplåsning är perfekt för snabbt montage i tillämpningar med staplade kretskort. Den inbyggda fjädern gör att den översta panelen kan böjas, praktiskt för paneler med pekstyrning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Materialets flamsäkerhetsklass Håldiameter A Material Fäste med hål typ B Drifttemperaturområde Fäste med hål typ A Längd på distans Köp
9,3658 kr - 9,3658 kr 500 I lager
UL94 V-2
4.2 mm
Nylon 6/6
Fästs över vertikal flik
Snap Lock
30.0 mm
9,951 kr - 9,951 kr 1000 I lager
UL94 V-2
4.2 mm
Nylon 6/6
Fästs över vertikal flik
Snap Lock
30.0 mm
7,9862 kr - 8,1519 kr 980 I lager
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Fästs över vertikal flik
Fästs låsande med två spetsar
30.0 mm
Snäpplåsstöd 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10035795

Prisintervall
9,3658 kr - 9,3658 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs över vertikal flik
  • Kroppens diameter
    9.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10035801

Prisintervall
9,951 kr - 9,951 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs över vertikal flik
  • Kroppens diameter
    9.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 30.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10035818

Prisintervall
8,1519 kr - 7,9862 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs över vertikal flik
  • Kroppens diameter
    9.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm