Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter (krympt) | Krympkvot | Innerdiameter, för-krympt | Färg | Rörform | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858,0234 kr - 858,0234 kr | 29 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Grön
|
Rund
|
||
| 1 670,8815 kr - 1 670,8815 kr | 7 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
Platt
|
||
| 1 374,8435 kr - 1 374,8435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brun
|
Platt
|
||
| 1 577,5477 kr - 1 577,5477 kr | 9 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Gul: grön
|
Rund
|
|||
| 858,0234 kr - 858,0234 kr | 2 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
| 4 419,5627 kr - 4 419,5627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
| 3 974,0041 kr - 3 974,0041 kr | 18 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
| 1 414,979 kr - 1 414,979 kr | 530 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
| 858,0234 kr - 858,0234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Lila
|
Rund
|
||
| 1 670,8815 kr - 1 670,8815 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
| 1 098,8511 kr - 1 098,8511 kr | 35 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
| 1 174,1218 kr - 1 174,1218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
| 1 174,1218 kr - 1 174,1218 kr | 6 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Vit
|
Rund
|
||
| 858,0234 kr - 858,0234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Gul
|
Rund
|
||
| 4 419,5627 kr - 4 419,5627 kr | 4 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Grön
|
Platt
|
||
| 1 374,8435 kr - 1 374,8435 kr | 10 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
| 2 565,0462 kr - 2 565,0462 kr | 17 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
| 2 565,0462 kr - 2 565,0462 kr | 31 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
| 903,1888 kr - 903,1888 kr | 15 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta