Cylindriska kuggdrev hör till de vanligaste dreven. De kallas även rakskurna drev och används i många olika tillämpningar där mekanisk kraftöverföring krävs.
Serienummer: SR2021
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Antal tänder | Navdiameter | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,9126 kr - 58,1394 kr | 100 I lager |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 41,0043 kr - 50,7426 kr | 21 I lager |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 58,5214 kr - 72,7853 kr | 97 I lager |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 70,34 kr - 87,2831 kr | 8 I lager |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 287,2949 kr - 329,3091 kr | 99 I lager |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 232,7059 kr - 266,8795 kr | 214 I lager |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 87,9538 kr - 109,03 kr | 51 I lager |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 8,8614 kr - 11,2728 kr | 186 I lager |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 61,5999 kr - 76,3358 kr | 60 I lager |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 141,7243 kr - 162,7314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 127,3743 kr - 146,0144 kr | 39 I lager |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 296,0417 kr - 417,332 kr | 48 I lager |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 5,7894 kr - 7,53 kr | 868 I lager |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 82,0435 kr - 101,781 kr | 200 I lager |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 319,9891 kr - 366,7374 kr | 64 I lager |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 73,1719 kr - 90,9816 kr | 60 I lager |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 243,6533 kr - 279,4542 kr | 92 I lager |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 8,8614 kr - 11,2728 kr | 9201 I lager |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,0545 kr - 10,2647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta