Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cylindriska kuggdrev hör till de vanligaste dreven. De kallas även rakskurna drev och används i många olika tillämpningar där mekanisk kraftöverföring krävs.
Serienummer: SR2021
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Antal tänder | Navdiameter | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,81 kr - 49,2646 kr | 21 I lager |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
56,8169 kr - 70,6653 kr | 97 I lager |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
145,4959 kr - 166,8966 kr | 100 I lager |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
73,9177 kr - 91,7787 kr | 51 I lager |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
34,0719 kr - 42,5141 kr | 65 I lager |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
197,7768 kr - 226,6461 kr | 95 I lager |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
194,1861 kr - 222,7682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
8,6033 kr - 10,9445 kr | 1061 I lager |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
187,5791 kr - 213,0014 kr | 72 I lager |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
79,6539 kr - 98,8165 kr | 200 I lager |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
310,669 kr - 356,0557 kr | 64 I lager |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
71,0407 kr - 88,3317 kr | 60 I lager |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
278,927 kr - 319,7176 kr | 9 I lager |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
54,0676 kr - 67,0746 kr | 48 I lager |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
8,632 kr - 10,9445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
10403808 | 10 I lager |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
278,6857 kr - 392,8246 kr | 23 I lager |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
123,6643 kr - 141,7615 kr | 1 I lager |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
8,632 kr - 10,9445 kr | 189 I lager |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
39,81 kr - 49,2646 kr | 197 I lager |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta