Cylindriska kuggdrev hör till de vanligaste dreven. De kallas även rakskurna drev och används i många olika tillämpningar där mekanisk kraftöverföring krävs.
Serienummer: SR2021
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Antal tänder | Navdiameter | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194,1861 kr - 222,7682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
76,7947 kr - 95,3694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
39,81 kr - 49,2646 kr | 21 I lager |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
73,9177 kr - 91,7787 kr | 51 I lager |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
116,4829 kr - 133,7183 kr | 42 I lager |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
42,6871 kr - 52,999 kr | 115 I lager |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
250,6321 kr - 287,4011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
45,5462 kr - 56,4461 kr | 100 I lager |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
79,6539 kr - 98,8165 kr | 10 I lager |
21
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
34,0719 kr - 42,5141 kr | 65 I lager |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
9,7617 kr - 9,9657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
130,5585 kr - 149,8048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
68,2913 kr - 84,7409 kr | 8 I lager |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
278,927 kr - 319,7176 kr | 9 I lager |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
59,8057 kr - 74,1124 kr | 60 I lager |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
27,1994 kr - 38,7797 kr | 67 I lager |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
225,928 kr - 259,1062 kr | 236 I lager |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
158,997 kr - 182,4085 kr | 30 I lager |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
278,6857 kr - 392,8246 kr | 23 I lager |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
165,8912 kr - 190,4517 kr | 91 I lager |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta