Cylindriska kuggdrev hör till de vanligaste dreven. De kallas även rakskurna drev och används i många olika tillämpningar där mekanisk kraftöverföring krävs.
Serienummer: SR2021
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Antal tänder | Navdiameter | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85,392 kr - 105,8544 kr | 61 I lager |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
8,6033 kr - 10,9445 kr | 186 I lager |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
59,8057 kr - 74,1124 kr | 191 I lager |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
73,9177 kr - 91,7787 kr | 51 I lager |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
116,4829 kr - 133,7183 kr | 42 I lager |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
68,2913 kr - 84,7409 kr | 8 I lager |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
45,5462 kr - 56,4461 kr | 100 I lager |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
42,6871 kr - 52,999 kr | 115 I lager |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
236,5565 kr - 271,3147 kr | 92 I lager |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
8,6033 kr - 10,9445 kr | 9249 I lager |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
39,81 kr - 49,2646 kr | 21 I lager |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
10403808 | 10 I lager |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
71,0407 kr - 88,3317 kr | 53 I lager |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
88,2691 kr - 109,4451 kr | 50 I lager |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
5,6208 kr - 7,3107 kr | 968 I lager |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
8,6033 kr - 10,9445 kr | 673 I lager |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
225,928 kr - 259,1062 kr | 100 I lager |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta