De här kullederna kan användas för att koppla samman två komponenter på olika sätt. Den är stark och hållbar, vilket garanterar tillförlitlig drift till och med vid enorm belastning. Den rör sig effektivt och exakt vilket säkerställer jämn drift och minskad friktion.
Den har en kulformad ände och en hylsformad kåpa som medger mycket rörlighet och flexibilitet. Utformningen medger rotation och rörelse i vinkel, perfekt för tillämpningar i olika riktningar.
Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d4 | Handgänga | d1 | l1 ±0.3 | Material | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544,2435 kr - 725,6187 kr | 2 I lager |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
||
| 54,7904 kr - 78,2889 kr | 211 I lager |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stål
|
16.0
|
||
| 115,8392 kr - 165,5521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
||
| 18,539 kr - 26,4505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stål
|
8.0
|
||
| 25,1516 kr - 35,8972 kr | 234 I lager |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stål
|
13.0
|
||
| 48,4139 kr - 69,1965 kr | 563 I lager |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stål
|
16.0
|
||
| 110,4074 kr - 157,6405 kr | 12 I lager |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
||
| 72,3848 kr - 103,3224 kr | 2 I lager |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stål
|
16.0
|
||
| 30,4654 kr - 43,4545 kr | 292 I lager |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
||
| 121,6253 kr - 173,6998 kr | 108 I lager |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
||
| 50,7756 kr - 72,5028 kr | 233 I lager |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stål
|
16.0
|
||
| 110,0532 kr - 157,2863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
||
| 23,2623 kr - 33,1813 kr | 305 I lager |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stål
|
13.0
|
||
| 22,4357 kr - 32,1185 kr | 16 I lager |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stål
|
10.0
|
||
| 110,4074 kr - 157,7511 kr | 55 I lager |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
||
| 168,5041 kr - 240,6495 kr | 169 I lager |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.0
|
||
| 101,0789 kr - 144,3897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
||
| 21,6092 kr - 30,9377 kr | 3102 I lager |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stål
|
10.0
|
||
| 77,3442 kr - 110,5255 kr | 20 I lager |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
||
| 45,9342 kr - 65,654 kr | 42 I lager |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta