Meny Sök

Kulmatning 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

Denna Euro-kulmatningsenhet har lager av rostfritt stål med pressningar av rostfritt stål, och kan skruvas på plats. Levereras med hål för smutsutsläpp och en tätning av ullfilt. Kan bland annat användas vid gods- och bagagehantering, monteringslinjer och maskinlastning. Clipsen kan beställas separat.
Essentra artikelnummer:

10302095

Tillverkarens artikelnummer:

551012

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 45

Beställ valfritt antal

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kuldiameter 30.0 mm
Belastningskapacitet, kula uppe 200.0 kg
Huvudets höjd 5.5 mm
Kroppens diameter 45.0 mm
Stommens höjd 13.8 mm
Flänsdiameter 55.0 mm
Flänshöjd 4.0 mm
Typ Type 2
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss