Meny Sök

Kulmatningar - Kraftiga

I lager

Kraftiga kulmatningar har en hög belastningskapacitet och är byggda för att ha en lång livslängd. De har dammtätning och ett utgångshål för smuts, för maximal effektivitet och mjuk gång.

Serienummer: SR6454 ,SR6455

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kuldiameter Stommens höjd Kroppens diameter Huvudets höjd Diameter Köp
4 I lager
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
15.8 mm
4.0 mm
391,8075 kr - 524,9949 kr Fråga angående leveranstidhär
31.7 mm
37.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
50.0 mm
215,086 kr - 288,2778 kr 88 I lager
22.2 mm
20.7 mm
36.0 mm
9.8 mm
45.0 mm
129,106 kr - 173,0483 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
20.0 mm
183,3877 kr - 245,832 kr 2 I lager
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
298,7532 kr - 840,5088 kr 38 I lager
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
7.0 mm
35.0 mm
287,1895 kr - 808,2255 kr 50 I lager
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
25 I lager
25.4 mm
32.0 mm
13.0 mm
300,2497 kr - 402,419 kr 40 I lager
30.0 mm
23.0 mm
45.0 mm
13.8 mm
55.0 mm
125,7049 kr - 353,6879 kr 145 I lager
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
534,3819 kr - 716,1371 kr 17 I lager
39.7 mm
46.0 mm
60.0 mm
55.0 mm
60.0 mm
Kulmatning 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 4.0 mm

10302156


Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Diameter
    30.0 mm
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
Kulmatning 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 4.0 mm

10302125


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Kuldiameter
    15.8 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Commodity Code
    8301300000
Kulmatning 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

10302347

Prisintervall
524,9949 kr - 391,8075 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    45.0 mm
  • Total höjd
    85.0 mm
  • Diameter
    50.0 mm
  • Kroppens diameter
    50.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
Kulmatning 22.2 mm 180.0 kg 45.0 mm 9.8 mm

10302101

Prisintervall
288,2778 kr - 215,086 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    9.8 mm
  • Total höjd
    30.5 mm
  • Diameter
    45.0 mm
  • Kroppens diameter
    36.0 mm
  • Stommens höjd
    20.7 mm
Kulmatning 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 2.0 mm

10302132

Prisintervall
173,0483 kr - 129,106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Diameter
    20.0 mm
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Stommens höjd
    17.0 mm
Kolstål Kulmatning 55.0 mm (H) 30.0 mm

10302163

Prisintervall
245,832 kr - 183,3877 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    30.0 mm
  • Total höjd
    55.0 mm
  • Diameter
    30.0 mm
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
Kulmatning 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 7.0 mm

10302170

Prisintervall
840,5088 kr - 298,7532 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Diameter
    35.0 mm
  • Kroppens diameter
    35.0 mm
  • Stommens höjd
    28.0 mm
Kulmatning 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 35.0 mm

10302187

Prisintervall
808,2255 kr - 287,1895 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    35.0 mm
  • Total höjd
    75.0 mm
  • Diameter
    35.0 mm
  • Kroppens diameter
    35.0 mm
  • Stommens höjd
    28.0 mm
Kulmatning 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 13.0 mm

10302354


Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    13.0 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Stommens höjd
    32.0 mm
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    240.0 kg
Kulmatning 30.0 mm 350.0 kg 55.0 mm 13.8 mm

10302118

Prisintervall
402,419 kr - 300,2497 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    13.8 mm
  • Total höjd
    36.8 mm
  • Diameter
    55.0 mm
  • Kroppens diameter
    45.0 mm
  • Stommens höjd
    23.0 mm
Kulmatning 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

10302149

Prisintervall
353,6879 kr - 125,7049 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    20.0 mm
  • Total höjd
    48.0 mm
  • Diameter
    20.0 mm
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Stommens höjd
    17.0 mm
Kulmatning 39.7 mm 500.0 kg 60.0 mm 55.0 mm

10302330

Prisintervall
716,1371 kr - 534,3819 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    55.0 mm
  • Total höjd
    105.0 mm
  • Diameter
    60.0 mm
  • Kroppens diameter
    60.0 mm
  • Stommens höjd
    46.0 mm