Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentras sortiment av kulmatningar med låg profil har flänsfäste och ett utloppshål för smuts. De är försmorda, så inget extra arbete krävs. Finns med lager i kolstål, nylon och rostfritt stål.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kuldiameter | Stommens höjd | Belastningskapacitet, kula nere | Basens höjd | Belastningskapacitet, kula uppe | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,9734 kr - 230,7028 kr | 36 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.472 in
12.0 mm
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
||
| 217,8953 kr - 292,0218 kr | 46 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.783 in
19.9 mm
|
275.6 lbs
125.0 kg
|
||
| 54,6489 kr - 153,8999 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.0 kg
4.0 kg
|
0.323 in
8.2 mm
|
17.6 lbs
8.0 kg
|
||
| 189,1695 kr - 253,4872 kr | 50 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
60.0 kg
60.0 kg
|
0.969 in
24.6 mm
|
308.6 lbs
140.0 kg
|
||
| 148,9535 kr - 419,0317 kr | 137 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
||
| 107,7566 kr - 303,0917 kr | 105 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.472 in
12.0 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
||
| 53,8082 kr - 151,5459 kr | 29 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
||
| 40,7765 kr - 54,6489 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.0 kg
4.0 kg
|
0.323 in
8.2 mm
|
17.6 lbs
8.0 kg
|
||
| 66,1393 kr - 185,9747 kr | 70 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
4.0 kg
4.0 kg
|
0.327 in
8.3 mm
|
17.6 lbs
8.0 kg
|
||
| 121,2087 kr - 341,0518 kr | 144 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
6.0 kg
6.0 kg
|
0.327 in
8.3 mm
|
26.5 lbs
12.0 kg
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.189 in
30.2 mm
|
749.6 lbs
340.0 kg
|
|||
| 43,2988 kr - 58,012 kr | 212 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
6.0 kg
6.0 kg
|
0.327 in
8.3 mm
|
26.5 lbs
12.0 kg
|
||
| 85,3365 kr - 114,3425 kr | 146 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.783 in
19.9 mm
|
275.6 lbs
125.0 kg
|
||
| 115,8839 kr - 326,0443 kr | 96 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
|||
| 53,8082 kr - 72,1646 kr | 375 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
||
| 49,7445 kr - 66,6997 kr | 39 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.472 in
12.0 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
||
| 148,9535 kr - 419,0317 kr | 103 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta