Boll-låspinnar, enkelverkande med ett L-handtag, är utformade för snabb fastsättning och låsning av ofta upprepade anslutningar. De har en fjädrande mekanism som möjliggör enkel insättning och borttagning, samtidigt som den säkerställer ett fast grepp när den är aktiverad.
Den enkelverkande konstruktionen innebär att tryckning på aktuatorn frigör låskulorna. Detta möjliggör en sömlös avkoppling utan behov av extra utrustning, medan frigörandet har motsatt effekt och låser det. L-handtaget erbjuder ett ergonomiskt grepp, vilket förbättrar användbarheten och kontrollen. Detta gör dessa stift idealiska för högfrekventa tillämpningar.
Konstruerad av rostfritt stål, med fördel av hög styrka, korrosionsbeständighet och långsiktig tillförlitlighet.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SR33220
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | d1 | d3 | l3 | l4 | d2 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228,6694 kr - 285,8082 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
50.0
 | 
5.0
 | 
11.8
 | 
31.6
 | 
21.9
 | 
5.5
 | 
6.0
 | ||
| 276,7983 kr - 346,0264 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
90.0
 | 
8.0
 | 
14.7
 | 
35.8
 | 
24.4
 | 
9.5
 | 
8.2
 | ||
| 285,352 kr - 356,7471 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
100.0
 | 
8.0
 | 
14.7
 | 
35.8
 | 
24.4
 | 
9.5
 | 
8.2
 | ||
| 228,6694 kr - 285,8082 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
35.0
 | 
5.0
 | 
11.8
 | 
31.6
 | 
21.9
 | 
5.5
 | 
6.0
 | ||
| 241,3289 kr - 301,6611 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
60.0
 | 
5.0
 | 
11.8
 | 
31.6
 | 
21.9
 | 
5.5
 | 
6.0
 | ||
| 232,5471 kr - 290,7124 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
10.0
 | 
6.0
 | 
14.7
 | 
35.8
 | 
24.4
 | 
9.5
 | 
8.2
 | ||
| 416,0528 kr - 520,0661 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
120.0
 | 
10.0
 | 
14.7
 | 
35.8
 | 
24.4
 | 
12.0
 | 
9.6
 | ||
| 258,4363 kr - 322,9884 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
60.0
 | 
8.0
 | 
14.7
 | 
35.8
 | 
24.4
 | 
9.5
 | 
8.2
 | ||
| 396,5504 kr - 495,6595 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
90.0
 | 
10.0
 | 
14.7
 | 
35.8
 | 
24.4
 | 
12.0
 | 
9.6
 | ||
| 228,6694 kr - 285,8082 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
45.0
 | 
5.0
 | 
11.8
 | 
31.6
 | 
21.9
 | 
55
 | 
6.0
 | ||
| 268,5867 kr - 335,7619 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
80.0
 | 
8.0
 | 
14.7
 | 
35.8
 | 
24.4
 | 
9.5
 | 
8.2
 | ||
| 445,0214 kr - 556,2198 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
110.0
 | 
12.0
 | 
18.2
 | 
35.1
 | 
22.7
 | 
14.5
 | 
10.6
 | ||
| 427,914 kr - 534,8925 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
100.0
 | 
12.0
 | 
18.2
 | 
35.1
 | 
22.7
 | 
14.5
 | 
10.6
 | ||
| 405,7884 kr - 507,1785 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
110.0
 | 
10.0
 | 
14.7
 | 
35.8
 | 
24.4
 | 
12.0
 | 
9.6
 | ||
| 416,0528 kr - 520,0661 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
90.0
 | 
12.0
 | 
18.2
 | 
35.1
 | 
22.7
 | 
14.5
 | 
10.6
 | ||
| 386,2859 kr - 482,8859 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
60.0
 | 
10.0
 | 
14.7
 | 
35.8
 | 
24.4
 | 
12.0
 | 
9.6
 | ||
| 250,6809 kr - 313,4082 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
70.0
 | 
5.0
 | 
11.8
 | 
31.6
 | 
21.9
 | 
5.5
 | 
6.0
 | ||
| 264,0247 kr - 330,0595 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
80.0
 | 
5.0
 | 
11.8
 | 
31.6
 | 
21.9
 | 
5.5
 | 
6.0
 | ||
| 264,0247 kr - 330,0595 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
80.0
 | 
6.0
 | 
11.8
 | 
31.6
 | 
21.9
 | 
7.0
 | 
7.0
 | ||
| 241,3289 kr - 301,6611 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
60.0
 | 
6.0
 | 
11.8
 | 
31.6
 | 
21.9
 | 
7.0
 | 
7.0
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta