Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | HD | D | Färg | Material | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4142 kr - 1,4142 kr | 8867 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 18270 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 1,4793 kr - 1,4793 kr | 457428 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 10103333 | 0,9615 kr - 0,9615 kr | 4000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 1,108 kr - 1,108 kr | 8248 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 39219 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,0149 kr - 2,4876 kr | 522 I lager |
0.307 in
7.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 10261774 | 5,4403 kr - 7,6165 kr | 2700 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 16520 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 19894 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|||
| 10102671 | 1,108 kr - 1,108 kr | 5000 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 1,108 kr - 1,108 kr | 53649 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 2003 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 10261736 | 3,5808 kr - 5,0131 kr | 800 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
| 1900 I lager |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|||
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 15000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 5,479 kr - 5,479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 6200 I lager |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|||
| 2,5892 kr - 3,1965 kr | 22000 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta