Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | HD | D | Färg | Material | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,2657 kr - 12,972 kr | 943 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 2,1341 kr - 2,1341 kr | 731 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 6,894 kr - 6,894 kr | 31776 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 2,1624 kr - 2,1624 kr | 4765 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 7,5382 kr - 7,5382 kr | 1338 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 2,2348 kr - 2,2348 kr | 27720 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 3,9998 kr - 3,9998 kr | 6168 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 10021132 | 2,8075 kr - 2,8075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
|
| 10021101 | 4,9218 kr - 4,9218 kr | 20976 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
| 6,0428 kr - 8,46 kr | 1666 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 3,4765 kr - 4,8671 kr | 463 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 5,2941 kr - 5,2941 kr | 10067 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 2,3508 kr - 2,3508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 6,5949 kr - 9,2329 kr | 3117 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 2,4367 kr - 2,4367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 3,8466 kr - 3,8466 kr | 19000 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 3,286 kr - 3,286 kr | 21480 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 3,7257 kr - 3,7257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| 2,4262 kr - 2,4262 kr | 2900 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta