Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: PA, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | HD | D | Färg | Material | H | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,2941 kr - 5,2941 kr | 12467 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Svart
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
6,894 kr - 6,894 kr | 600 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Svart
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
6,0428 kr - 8,46 kr | 1666 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Vit
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
3,7257 kr - 3,7257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Svart
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
3,8466 kr - 3,8466 kr | 5600 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
3,286 kr - 3,286 kr | 1192 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
9,2657 kr - 12,972 kr | 2443 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Vit
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
1,2107 kr - 1,9246 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Vit
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,8671 kr - 3,4327 kr | 880 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Vit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
3,404 kr - 7,4974 kr | 25 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Svart
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
1,6804 kr - 3,0593 kr | 610 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Vit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
3,9998 kr - 3,9998 kr | 3768 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Svart
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
6,5949 kr - 9,2329 kr | 3117 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Vit
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
2,3312 kr - 2,3312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
2,1341 kr - 2,1341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
3,9265 kr - 3,9265 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
PA
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
2,27 kr - 2,27 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
2,1624 kr - 2,1624 kr | 5765 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Svart
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
2,2348 kr - 2,2348 kr | 2000 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta