Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | HD | D | Färg | Material | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4994 kr - 0,6477 kr | 998 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Vit
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,9499 kr - 1,2323 kr | 2362 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Vit
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 2,2057 kr - 2,7231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Vit
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,5468 kr - 0,6258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,1017 kr - 1,3601 kr | 162 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28 mm
|
Vit
|
Nylon 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,4994 kr - 0,6477 kr | 3095 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 1,1533 kr - 1,4238 kr | 686 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,6324 kr - 0,8201 kr | 7000 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 10407806 | 2,3547 kr - 2,9071 kr | 1396 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
|
| 4,3482 kr - 5,368 kr | 673 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Vit
|
Nylon 6
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,4374 kr - 0,6805 kr | 2097 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 1,0988 kr - 1,7093 kr | 4400 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,4158 kr - 0,6468 kr | 4980 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
HDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,78 kr - 1,2133 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,4797 kr - 0,7463 kr | 99 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,1535 kr - 1,7944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
Svart
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,5633 kr - 0,8763 kr | 5000 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,3351 kr - 2,0768 kr | 900 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,9967 kr - 1,5504 kr | 3282 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Svart
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,3951 kr - 0,6147 kr | 4900 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta