Meny Sök

Kupade blindpluggar

I lager

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
150 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD D Färg Material H Typ Köp
0,8072 kr - 0,8072 kr 92122 I lager
9.5 mm
12.0 mm
Svart
PA
10.0 mm
1
10261774 5,2819 kr - 7,3946 kr 2700 I lager
38.1 mm
42.4 mm
Svart
Nylon
14.3 mm
2,5137 kr - 3,1034 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
11.0 mm
Svart
Nylon
7.0 mm
1,0757 kr - 1,0757 kr 6944 I lager
14.3 mm
16.7 mm
Vit
Nylon
10.3 mm
1
10102671 1,0757 kr - 1,0757 kr 23400 I lager
15.9 mm
18.2 mm
Svart
PA
10.3 mm
1
0,8072 kr - 0,8072 kr 5894 I lager
6.4 mm
8.0 mm
Vit
Nylon
8.0 mm
1
1,6804 kr - 3,0593 kr 2693 I lager
17.5 mm
Vit
PA
10.3 mm
1
1,4347 kr - 2,1302 kr 30182 I lager
11.1 mm
13.5 mm
Svart
Nylon
10.3 mm
1,2251 kr - 1,9533 kr 100 I lager
8.0 mm
Vit
PA
8.0 mm
1
1,8671 kr - 3,4327 kr 880 I lager
20.6 mm
Vit
PA
10.3 mm
1
3,404 kr - 7,4974 kr 475 I lager
38.1 mm
Svart
PA
14.3 mm
1
1,3946 kr - 2,2262 kr 334 I lager
14.3 mm
Vit
PA
10.3 mm
1
1,398 kr - 2,1489 kr 43869 I lager
9.5 mm
11.9 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
1,88 kr - 1,88 kr 2000 I lager
15.9 mm
18.5 mm
Svart
Nylon
13.2 mm
1,1863 kr - 1,8815 kr 660 I lager
4.8 mm
Vit
PA
5.9 mm
1
1,0757 kr - 1,0757 kr 31653 I lager
12.7 mm
14.6 mm
Vit
Nylon
10.3 mm
1
1,6948 kr - 1,6948 kr 5661 I lager
25.4 mm
30.5 mm
Vit
Nylon
11.5 mm
4,4334 kr - 6,2067 kr 1773 I lager
30.1 mm
33.3 mm
Svart
Nylon
14.3 mm
2,1539 kr - 2,1539 kr 600 I lager
12.7 mm
14.3 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
1,0757 kr - 1,0757 kr 3248 I lager
15.9 mm
18.2 mm
Vit
Nylon
10.3 mm
1
  • av 8
Blindplugg 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm PA Svart

10102633

Prisintervall
0,8072 kr - 0,8072 kr

Lagernivåer
92122 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Svart

10261774

Prisintervall
7,3946 kr - 5,2819 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nylon Svart

10163078

Prisintervall
3,1034 kr - 2,5137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Vit

10103074

Prisintervall
1,0757 kr - 1,0757 kr

Lagernivåer
6944 I lager
Egenskaper
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Svart

10102671

Prisintervall
1,0757 kr - 1,0757 kr

Lagernivåer
23400 I lager
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Vit

10103302

Prisintervall
0,8072 kr - 0,8072 kr

Lagernivåer
5894 I lager
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Vit

10355558

Prisintervall
3,0593 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
2693 I lager
Egenskaper
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA
Blindplugg 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Svart

10112205

Prisintervall
2,1302 kr - 1,4347 kr

Lagernivåer
30182 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Vit

10355497

Prisintervall
1,9533 kr - 1,2251 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA
Blindplugg 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Vit

10355572

Prisintervall
3,4327 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
880 I lager
Egenskaper
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA
Blindplugg 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm PA Svart

10355633

Prisintervall
7,4974 kr - 3,404 kr

Lagernivåer
475 I lager
Egenskaper
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PA
Blindplugg 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Vit

10355534

Prisintervall
2,2262 kr - 1,3946 kr

Lagernivåer
334 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA
Blindplugg 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm Nylon Svart

10112199

Prisintervall
2,1489 kr - 1,398 kr

Lagernivåer
43869 I lager
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 18.5 mm 13.2 mm 6.4 mm Nylon Svart

10261705

Prisintervall
1,88 kr - 1,88 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm PA Vit

10355619

Prisintervall
1,8815 kr - 1,1863 kr

Lagernivåer
660 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA
Blindplugg 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Vit

10103340

Prisintervall
1,0757 kr - 1,0757 kr

Lagernivåer
31653 I lager
Egenskaper
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Vit

10103371

Prisintervall
1,6948 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
5661 I lager
Egenskaper
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Svart

10261743

Prisintervall
6,2067 kr - 4,4334 kr

Lagernivåer
1773 I lager
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 14.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Svart

10021187

Prisintervall
2,1539 kr - 2,1539 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • D
    14.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Vit

10103357

Prisintervall
1,0757 kr - 1,0757 kr

Lagernivåer
3248 I lager
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Färg
    Vit