Meny Sök

Kupade blindpluggar

I lager

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
150 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD D Färg Material H Typ Köp
10308899 1,5081 kr - 1,5081 kr 6681 I lager
17.5 mm
20.0 mm
Vit
Nylon 6
10.3 mm
1
0,8703 kr - 0,8703 kr 46306 I lager
4.8 mm
6.4 mm
Vit
Nylon 6
5.9 mm
1,1145 kr - 1,1145 kr 16095 I lager
17.5 mm
19.8 mm
Svart
Nylon 6
10.3 mm
1
3,2673 kr - 4,0338 kr 23294 I lager
22.2 mm
25.8 mm
Svart
Nylon 6
11.5 mm
1
1,7172 kr - 2,1199 kr 500 I lager
38.0 mm
42.4 mm
Svart
Nylon 6
11.8 mm
1
1,1349 kr - 1,4011 kr 1064 I lager
32.0 mm
30.9 mm
Svart
Nylon 6
11.8 mm
1
10407790 1,7326 kr - 2,139 kr 10020 I lager
32.0 mm
34.9 mm
Svart
Nylon 6
11.8 mm
1
2,0869 kr - 2,5764 kr 5000 I lager
45.0 mm
48.4 mm
Svart
Nylon 6
11.8 mm
1
3,7257 kr - 3,7257 kr Fråga angående leveranstidhär
27.8 mm
31.0 mm
Svart
Nylon
11.8 mm
3,8466 kr - 3,8466 kr 19000 I lager
22.2 mm
28.6 mm
Svart
Nylon
11.5 mm
3,286 kr - 3,286 kr 21480 I lager
16.0 mm
20.0 mm
Svart
Nylon
8.0 mm
5,2941 kr - 5,2941 kr 10067 I lager
38.0 mm
42.7 mm
Svart
Nylon
11.8 mm
1
2,4367 kr - 2,4367 kr Fråga angående leveranstidhär
19.8 mm
22.6 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
6,0428 kr - 8,46 kr 1666 I lager
34.9 mm
38.1 mm
Vit
Nylon
14.3 mm
3,4765 kr - 4,8671 kr 463 I lager
22.2 mm
25.8 mm
Vit
Nylon
14.3 mm
2,3508 kr - 2,3508 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
21.4 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
6,5949 kr - 9,2329 kr 3117 I lager
38.1 mm
42.4 mm
Vit
Nylon
14.3 mm
9,2657 kr - 12,972 kr 943 I lager
50.8 mm
55.1 mm
Vit
Nylon
14.3 mm
2,5137 kr - 3,1034 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
11.0 mm
Svart
Nylon
7.0 mm
2,1539 kr - 2,1539 kr 600 I lager
12.7 mm
14.3 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
  • av 8
Blindplugg 19.8 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Vit

10308899

Prisintervall
1,5081 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
6681 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Vit

10308882

Prisintervall
0,8703 kr - 0,8703 kr

Lagernivåer
46306 I lager
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 19.8 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Svart

10407684

Prisintervall
1,1145 kr - 1,1145 kr

Lagernivåer
16095 I lager
Egenskaper
  • D
    19.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Svart

10407721

Prisintervall
4,0338 kr - 3,2673 kr

Lagernivåer
23294 I lager
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 42.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Svart

10422823

Prisintervall
2,1199 kr - 1,7172 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 30.9 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Svart

10407783

Prisintervall
1,4011 kr - 1,1349 kr

Lagernivåer
1064 I lager
Egenskaper
  • D
    30.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 34.9 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Svart

10407790

Prisintervall
2,139 kr - 1,7326 kr

Lagernivåer
10020 I lager
Egenskaper
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 48.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Svart

10407820

Prisintervall
2,5764 kr - 2,0869 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 31.0 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Svart

10021170

Prisintervall
3,7257 kr - 3,7257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    27.8 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Svart

10021149

Prisintervall
3,8466 kr - 3,8466 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 20.0 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon Svart

10163023

Prisintervall
3,286 kr - 3,286 kr

Lagernivåer
21480 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Svart

10021163

Prisintervall
5,2941 kr - 5,2941 kr

Lagernivåer
10067 I lager
Egenskaper
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 22.6 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Svart

10021071

Prisintervall
2,4367 kr - 2,4367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.6 mm
  • d1
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.8 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Vit

10261880

Prisintervall
8,46 kr - 6,0428 kr

Lagernivåer
1666 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Vit

10261866

Prisintervall
4,8671 kr - 3,4765 kr

Lagernivåer
463 I lager
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 21.4 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Svart

10021064

Prisintervall
2,3508 kr - 2,3508 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    21.4 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Vit

10261897

Prisintervall
9,2329 kr - 6,5949 kr

Lagernivåer
3117 I lager
Egenskaper
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Vit

10261910

Prisintervall
12,972 kr - 9,2657 kr

Lagernivåer
943 I lager
Egenskaper
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nylon Svart

10163078

Prisintervall
3,1034 kr - 2,5137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 14.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Svart

10021187

Prisintervall
2,1539 kr - 2,1539 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • D
    14.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Färg
    Svart