Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | HD | D | Färg | Material | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7901 kr - 3,9062 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | 
1.016 in
 
25.8 mm
 | 
Svart
 | 
Nylon
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 |  | ||
| 10261774 | 5,2819 kr - 7,3946 kr | 2700 I lager | 
1.5 in
 
38.1 mm
 | 
1.669 in
 
42.4 mm
 | 
Svart
 | 
Nylon
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 |  | |
| 0,8876 kr - 0,8876 kr | 23425 I lager | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Vit
 | 
Nylon
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
1
 | ||
| 0,8072 kr - 0,8072 kr | 92122 I lager | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Svart
 | 
PA
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
1
 | ||
| 10261736 | 3,4765 kr - 4,8671 kr | 7785 I lager | 
1.126 in
 
28.6 mm
 | 
1.217 in
 
30.9 mm
 | 
Svart
 | 
Nylon
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 |  | |
| 1,2251 kr - 1,9533 kr | 100 I lager | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | 
Vit
 | 
PA
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
1
 | ||
| 1,4347 kr - 2,1302 kr | 30182 I lager | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
Svart
 | 
Nylon
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 |  | ||
| 1,0757 kr - 1,0757 kr | 6944 I lager | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | 
0.657 in
 
16.7 mm
 | 
Vit
 | 
Nylon
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | 
1
 | ||
| 1,373 kr - 1,373 kr | 18867 I lager | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
Svart
 | 
PA
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | 
1
 | ||
| 1,0757 kr - 1,0757 kr | 3248 I lager | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | 
0.717 in
 
18.2 mm
 | 
Vit
 | 
Nylon
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | 
1
 | ||
| 10103333 | 0,9335 kr - 0,9335 kr | 13800 I lager | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
Vit
 | 
Nylon
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | 
1
 | |
| 0,8072 kr - 0,8072 kr | 13719 I lager | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Svart
 | 
PA
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
1
 | ||
| 0,8072 kr - 0,8072 kr | 33044 I lager | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Svart
 | 
PA
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
1
 | ||
| 1,6948 kr - 1,6948 kr | 13585 I lager | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
1.201 in
 
30.5 mm
 | 
Svart
 | 
Nylon
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 |  | ||
| 1,5368 kr - 1,5368 kr | 8704 I lager | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | 
0.89 in
 
22.6 mm
 | 
Vit
 | 
Nylon
 | 
0.417 in
 
10.6 mm
 |  | ||
| 7,4155 kr - 12,4581 kr | 3725 I lager | 
2 in
 
50.8 mm
 | 
2.169 in
 
55.1 mm
 | 
Svart
 | 
Nylon
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 |  | ||
| 1,9562 kr - 2,4152 kr | 522 I lager | 
0.307 in
 
7.8 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Svart
 | 
Nylon
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | ||
| 1,0757 kr - 1,0757 kr | 31653 I lager | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.575 in
 
14.6 mm
 | 
Vit
 | 
Nylon
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | 
1
 | ||
| 5,3194 kr - 5,3194 kr | 22 I lager | 
1.205 in
 
30.6 mm
 | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
Svart
 | 
Nylon
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 |  | ||
| 1,4219 kr - 2,2549 kr | 799 I lager | 
0.626 in
 
15.9 mm
 |  | 
Vit
 | 
PA
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | 
1
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta