Meny Sök

Kupade blindpluggar

I lager

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
150 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD D Färg Material H Typ Köp
0,5496 kr - 0,7123 kr 14800 I lager
12.7 mm
14.7 mm
Svart
Nylon 6
10.3 mm
1
1,0528 kr - 1,2998 kr 88727 I lager
25.4 mm
30.6 mm
Svart
Nylon 6
11.5 mm
1
0,5243 kr - 0,6793 kr 21000 I lager
11.1 mm
13.5 mm
Svart
Nylon 6
10.3 mm
1
0,6324 kr - 0,8201 kr 7000 I lager
14.3 mm
16.7 mm
Svart
Nylon 6
10.3 mm
1
0,4758 kr - 0,6176 kr 55610 I lager
7.9 mm
9.5 mm
Svart
Nylon 6
7.9 mm
1
0,4758 kr - 0,6176 kr 980 I lager
6.4 mm
7.9 mm
Svart
Nylon 6
7.9 mm
1
0,5747 kr - 0,7439 kr 5247 I lager
12.7 mm
14.7 mm
Vit
Nylon 6
10.3 mm
1
0,662 kr - 0,8589 kr 1987 I lager
15.9 mm
18.2 mm
Vit
Nylon 6
10.3 mm
1
0,4994 kr - 0,6477 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
7.9 mm
Vit
Nylon 6
7.9 mm
1
0,5511 kr - 0,7138 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
14.7 mm
Svart
Nylon 6
6.4 mm
1
0,4758 kr - 0,6176 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7 mm
6.4 mm
Svart
Nylon 6/6
5.9 mm
1
0,4758 kr - 0,6176 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
9.5 mm
Svart
Nylon 6
5.9 mm
1
0,662 kr - 0,8589 kr 18289 I lager
14.3 mm
16.7 mm
Vit
Nylon 6
10.3 mm
1
0,8429 kr - 1,0407 kr Fråga angående leveranstidhär
8.7 mm
10.4 mm
Svart
Nylon 6
6.4 mm
1
1,726 kr - 2,2262 kr 19000 I lager
44.5 mm
23.0 mm
Naturfärgad
PA
1.58 mm
1
2,0682 kr - 3,449 kr 40054 I lager
19.1 mm
23.2 mm
Svart
Nylon 6
10.3 mm
0,4994 kr - 0,6477 kr 998 I lager
9.5 mm
11.9 mm
Vit
Nylon 6
10.3 mm
1
0,9499 kr - 1,2323 kr 2362 I lager
20.6 mm
22.6 mm
Vit
Nylon 6
10.3 mm
1
2,2057 kr - 2,7231 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
38.1 mm
Vit
Nylon 6
11.8 mm
1
0,6322 kr - 0,8186 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
18.2 mm
Svart
Nylon 6
6.4 mm
1
  • av 8
Blindplugg 14.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Svart

10407622

Prisintervall
0,7123 kr - 0,5496 kr

Lagernivåer
14800 I lager
Egenskaper
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 28.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon 6 Svart

10407745

Prisintervall
1,2998 kr - 1,0528 kr

Lagernivåer
88727 I lager
Egenskaper
  • D
    30.6 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Svart

10407608

Prisintervall
0,6793 kr - 0,5243 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Svart

10407646

Prisintervall
0,8201 kr - 0,6324 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Svart

10407561

Prisintervall
0,6176 kr - 0,4758 kr

Lagernivåer
55610 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 7.9 mm 7.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Svart

10407547

Prisintervall
0,6176 kr - 0,4758 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 14.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Vit

10407639

Prisintervall
0,7439 kr - 0,5747 kr

Lagernivåer
5247 I lager
Egenskaper
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Vit

10407677

Prisintervall
0,8589 kr - 0,662 kr

Lagernivåer
1987 I lager
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 7.9 mm 7.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Vit

10407554

Prisintervall
0,6477 kr - 0,4994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 14.7 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Svart

10407509

Prisintervall
0,7138 kr - 0,5511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 6.4 mm 5.9 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Svart

10407462

Prisintervall
0,6176 kr - 0,4758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.7 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.7 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 9.5 mm 5.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Svart

10407479

Prisintervall
0,6176 kr - 0,4758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Vit

10407653

Prisintervall
0,8589 kr - 0,662 kr

Lagernivåer
18289 I lager
Egenskaper
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 10.4 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Svart

10407486

Prisintervall
1,0407 kr - 0,8429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    10.4 mm
  • d1
    8.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    8.7 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 23.0 mm 1.58 mm 3.2 mm PA Naturfärgad

10407691

Prisintervall
2,2262 kr - 1,726 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d1
    44.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • HD
    44.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Blindplugg 23.5 mm 10.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Svart

10308905

Prisintervall
3,449 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
40054 I lager
Egenskaper
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 11.9 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6 Vit

10407592

Prisintervall
0,6477 kr - 0,4994 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Vit

10407714

Prisintervall
1,2323 kr - 0,9499 kr

Lagernivåer
2362 I lager
Egenskaper
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 38.1 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Vit

10407813

Prisintervall
2,7231 kr - 2,2057 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 18.2 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Svart

10407516

Prisintervall
0,8186 kr - 0,6322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Färg
    Svart