Meny Sök

Kupade blindpluggar

I lager

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: PA, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
150 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD D Färg Material H Typ Köp
0,521 kr - 0,8105 kr 597 I lager
12.7 mm
14.6 mm
Svart
HDPE
10.3 mm
1
0,4158 kr - 0,6468 kr 4980 I lager
8.0 mm
9.5 mm
Svart
HDPE
8.0 mm
1
0,78 kr - 1,2133 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
20.0 mm
Svart
HDPE
10.3 mm
1
0,4374 kr - 0,6805 kr 2097 I lager
9.5 mm
12.0 mm
Svart
HDPE
10.0 mm
1
0,8883 kr - 1,3819 kr 390 I lager
19.0 mm
23.2 mm
Svart
HDPE
10.3 mm
1
0,3951 kr - 0,6147 kr 4900 I lager
6.4 mm
8.0 mm
Svart
HDPE
8.0 mm
1
1,2113 kr - 1,8842 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
30.6 mm
Svart
HDPE
11.5 mm
1
0,4797 kr - 0,7463 kr 99 I lager
11.1 mm
13.5 mm
Svart
HDPE
10.3 mm
1
0,9967 kr - 1,5504 kr 3582 I lager
20.0 mm
22.6 mm
Svart
HDPE
11.5 mm
1
0,5633 kr - 0,8763 kr 5000 I lager
14.3 mm
16.7 mm
Svart
HDPE
10.3 mm
1
  • av 8
Täcklock för plåtar 14.6 mm 10.3 mm Svart HDPE

20571153

Prisintervall
0,8105 kr - 0,521 kr

Lagernivåer
597 I lager
Egenskaper
  • D
    14.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    HDPE
Täcklock för plåtar 9.5 mm 8.0 mm Svart HDPE

20571122

Prisintervall
0,6468 kr - 0,4158 kr

Lagernivåer
4980 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    HDPE
Täcklock för plåtar 20.0 mm 10.3 mm Svart HDPE

20571184

Prisintervall
1,2133 kr - 0,78 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    HDPE
Täcklock för plåtar 12.0 mm 10.0 mm Svart HDPE

20571139

Prisintervall
0,6805 kr - 0,4374 kr

Lagernivåer
2097 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    HDPE
Täcklock för plåtar 23.2 mm 10.3 mm Svart HDPE

20571191

Prisintervall
1,3819 kr - 0,8883 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • D
    23.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    HDPE
Täcklock för plåtar 8.0 mm 8.0 mm Svart HDPE

20571115

Prisintervall
0,6147 kr - 0,3951 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    HDPE
Täcklock för plåtar 30.6 mm 11.5 mm Svart HDPE

20571245

Prisintervall
1,8842 kr - 1,2113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    HDPE
Täcklock för plåtar 13.5 mm 10.3 mm Svart HDPE

20571146

Prisintervall
0,7463 kr - 0,4797 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    HDPE
Täcklock för plåtar 22.6 mm 11.5 mm Svart HDPE

20571207

Prisintervall
1,5504 kr - 0,9967 kr

Lagernivåer
3582 I lager
Egenskaper
  • D
    22.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    HDPE
Täcklock för plåtar 16.7 mm 10.3 mm Svart HDPE

20571160

Prisintervall
0,8763 kr - 0,5633 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    HDPE