Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hattmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från din tillämpning
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Mjukt stål
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||
| 432 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Mjukt stål
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 894 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mjukt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Mjukt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 2950 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mjukt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta