Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kupolmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från underlaget.
Serienummer: SR1955
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Färg | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2744 kr - 1,5733 kr | 1498 I lager |
5/16-18
|
0.500 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.530 in
13.5 mm
|
||
| 1,7809 kr - 2,3555 kr | 4000 I lager |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3518 kr - 1,6689 kr | 7998 I lager |
#8-32
|
0.330 in
8.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 1,6661 kr - 3,0449 kr | 35 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9964 kr - 3,6481 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,2226 kr - 9,3071 kr | 100 I lager |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,9964 kr - 3,6481 kr | 66 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,7056 kr - 6,018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1978 kr - 1,7988 kr | 2000 I lager |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10179901 | 1,3107 kr - 1,9661 kr | 642 I lager |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 1,4793 kr - 2,0539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1136 kr - 2,7054 kr | 596 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,2226 kr - 9,3071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,047 kr - 1,3975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta