Meny Sök

Kvartsvarvslås – enkel fixering

I lager

Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handtagstyp Maximalt grepp Nyckeltyp Köp
21,6602 kr - 33,6936 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver drivverktyg
8.5 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
3000 I lager
Handtag som kräver drivverktyg
8.5 mm
Skårad nyckel
16,2451 kr - 25,2702 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver drivverktyg
14.5 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
24.5 mm
Skårad nyckel
16,2451 kr - 25,2702 kr 50 I lager
Handtag som kräver drivverktyg
18.5 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
21,5809 kr - 33,5703 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver drivverktyg
24.5 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
16,2451 kr - 25,2702 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver drivverktyg
14.5 mm
Skårad nyckel
16,2451 kr - 25,2702 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver drivverktyg
28.5 mm
Trekantsnyckel 8,0 mm
16,2451 kr - 25,2702 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver drivverktyg
26.5 mm
Trekantsnyckel 8,0 mm
17,8409 kr - 27,7525 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver drivverktyg
22.5 mm
Skårad nyckel
24,0456 kr - 26,7173 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
24.5 mm
Trekantsnyckel 8,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
24.5 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
24,0456 kr - 26,7173 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
22.5 mm
Trekantsnyckel 8,0 mm
24,0456 kr - 26,7173 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
24,0456 kr - 26,7173 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
22.5 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
24,0456 kr - 26,7173 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
24.5 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Skårad nyckel
16,2451 kr - 25,2702 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver drivverktyg
8.5 mm
Trekantsnyckel 8,0 mm
16,2451 kr - 25,2702 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver drivverktyg
18.5 mm
Skårad nyckel
16,2451 kr - 25,2702 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver drivverktyg
18.5 mm
Skårad nyckel
  • av 4
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 8.5 mm Zinkpläterat stål

20126230

Prisintervall
33,6936 kr - 21,6602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Låsområde
    8.5 mm
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 8.5 mm PA

20126247


Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Låsområde
    8.5 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 14.5 mm Zinkpläterat stål

20126223

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Låsområde
    14.5 mm
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 24.5 mm PA

20126445


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 18.5 mm PA

20077013

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Låsområde
    18.5 mm
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 24.5 mm PA

20077112

Prisintervall
33,5703 kr - 21,5809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Låsområde
    24.5 mm
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 14.5 mm Zinkpläterat stål

20077235

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Låsområde
    14.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 28.5 mm PA

20077211

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Låsområde
    28.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 26.5 mm PA

20077204

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Låsområde
    26.5 mm
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 22.5 mm Nylon

20077266

Prisintervall
27,7525 kr - 17,8409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Låsområde
    22.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 24.5 mm PA

20079161

Prisintervall
26,7173 kr - 24,0456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 24.5 mm PA

20079000


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 22.5 mm PA

20079130

Prisintervall
26,7173 kr - 24,0456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Låsområde
    22.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 18.5 mm PA

20079017

Prisintervall
26,7173 kr - 24,0456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 22.5 mm PA

20079062

Prisintervall
26,7173 kr - 24,0456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Låsområde
    22.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 24.5 mm PA

20079079

Prisintervall
26,7173 kr - 24,0456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 18.5 mm PA

20079192


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 8.5 mm PA

20077228

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Låsområde
    8.5 mm
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 18.5 mm Zinkpläterat stål

20077242

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Låsområde
    18.5 mm
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 18.5 mm Nylon

20077259

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Låsområde
    18.5 mm