Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagstyp | Maximalt grepp | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
Trekantsnyckel 8,0 mm
 | ||
| Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
 | |||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Trekantsnyckel 8,0 mm
 | ||
| Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
 | |||
| Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Skårad nyckel
 | |||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Trekantsnyckel 8,0 mm
 | ||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag som kräver drivverktyg
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
 | ||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag som kräver drivverktyg
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
Trekantsnyckel 8,0 mm
 | ||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
 | ||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
 | ||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag som kräver drivverktyg
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
 | ||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
 | ||
| Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Skårad nyckel
 | |||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
Trekantsnyckel 8,0 mm
 | ||
| Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Skårad nyckel
 | |||
| Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Skårad nyckel
 | |||
| 34,4192 kr - 34,4192 kr | 386 I lager | 
Handtag med nyckel
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
 | ||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
 | ||
| Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Skårad nyckel
 | |||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Trekantsnyckel 8,0 mm
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta