Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagstyp | Maximalt grepp | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
 | |||
| 265,3407 kr - 412,7522 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag som kräver drivverktyg
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
Sexkantsnyckel
 | ||
| 301,7752 kr - 469,4281 kr | 9 I lager | 
Handtag som kräver drivverktyg
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Sexkantsnyckel
 | ||
| 242,8348 kr - 377,7429 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag som kräver drivverktyg
 | 
0.335 in
 
8.5 mm
 | 
Sexkantsnyckel
 | ||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | 48 I lager | 
Handtag som kräver drivverktyg
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
 | ||
| Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
 | |||
| Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Skårad nyckel
 | |||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Trekantsnyckel 8,0 mm
 | ||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag som kräver drivverktyg
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
 | ||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag som kräver drivverktyg
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
Trekantsnyckel 8,0 mm
 | ||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
 | ||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
 | ||
| Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Skårad nyckel
 | |||
| 373,722 kr - 523,2108 kr | 45 I lager | 
Handtag som kräver drivverktyg
 | 
1.122 in
 
28.5 mm
 | 
Sexkantsnyckel
 | ||
| Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
 | |||
| 294,8245 kr - 327,5827 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag som kräver drivverktyg
 | 
1.043 in
 
26.5 mm
 | 
Sexkantsnyckel
 | ||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Trekantsnyckel 8,0 mm
 | ||
| Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Skårad nyckel
 | |||
| Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
 | |||
| Fråga angående leveranstidhär | 
Handtag med nyckel
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
 | |||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta