Meny Sök

Kvartsvarvslås för tjocka dörrar

I lager

Lucklås är lämpliga för användning på tjocka paneler, som isolerade paneler. De finns med ett 5 mm dubbelbithuvud och har en krompläterad yta. De har en tätning som är IP65-klassad och levereras med en tätande packning i gummi

Serienummer: SR5526

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
46 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nyckeltyp Grepplängd Låsområde Maximal kompatibel dörrtjocklek Köp
56,2079 kr - 87,4345 kr 100 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
28,3494 kr - 44,099 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
149,0936 kr - 149,0936 kr 111 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
58.0 mm
58.0 mm
40.0 mm
42,2519 kr - 127,6802 kr 90 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
179,3923 kr - 251,1492 kr 147 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
179,3923 kr - 251,1492 kr 58 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
164,3113 kr - 230,0358 kr 153 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
38.0 mm
38.0 mm
20.0 mm
194,1861 kr - 271,8605 kr 65 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
31,1587 kr - 48,4691 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
47,2784 kr - 73,5443 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
164,3113 kr - 230,0358 kr 272 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
56,2066 kr - 87,4324 kr Fråga angående leveranstidhär
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
70.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
48,9453 kr - 92,1455 kr 25 I lager
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
179,3923 kr - 251,1492 kr 8 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
26,5354 kr - 41,2773 kr 37 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
46.0 mm
48.0 mm
30.0 mm
37,6311 kr - 58,5373 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
47,3553 kr - 73,6639 kr 78 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
37,6041 kr - 58,4954 kr 39 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
173,2162 kr - 242,5028 kr Fråga angående leveranstidhär
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
68.0 mm
68.0 mm
50.0 mm
53,1287 kr - 99,9544 kr 19 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
  • av 3
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 54.0 mm Zinklegering

20120597

Prisintervall
87,4345 kr - 56,2079 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 46.0 mm Zinklegering

20120450

Prisintervall
44,099 kr - 28,3494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 58.0 mm Zinklegering

20120603

Prisintervall
149,0936 kr - 149,0936 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 30.0 mm Zinklegering

20120641

Prisintervall
127,6802 kr - 42,2519 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 46.0 mm Zinklegering

20120559

Prisintervall
251,1492 kr - 179,3923 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 44.0 mm Zinklegering

20120542

Prisintervall
251,1492 kr - 179,3923 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 38.0 mm Zinklegering

20120528

Prisintervall
230,0358 kr - 164,3113 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 50.0 mm Zinklegering

20120580

Prisintervall
271,8605 kr - 194,1861 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 34.0 mm Zinklegering

20120443

Prisintervall
48,4691 kr - 31,1587 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 64.0 mm Zinklegering

20120474

Prisintervall
73,5443 kr - 47,2784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 34.0 mm Zinklegering

20120504

Prisintervall
230,0358 kr - 164,3113 kr

Lagernivåer
272 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 60.0 mm Zinklegering

20120610

Prisintervall
87,4324 kr - 56,2066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 56.0 mm Zinklegering

20120467

Prisintervall
92,1455 kr - 48,9453 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 30.0 mm Zinklegering

20120535

Prisintervall
251,1492 kr - 179,3923 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 48.0 mm Zinklegering

20120566

Prisintervall
41,2773 kr - 26,5354 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 30.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20120436

Prisintervall
58,5373 kr - 37,6311 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 30.0 mm Zinklegering

20120498

Prisintervall
73,6639 kr - 47,3553 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 66.0 mm Zinklegering

20120627

Prisintervall
58,4954 kr - 37,6041 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 68.0 mm Zinklegering

20120634

Prisintervall
242,5028 kr - 173,2162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 64.0 mm Zinklegering

20120702

Prisintervall
99,9544 kr - 53,1287 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm